Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Hypermesh NVH?

El Simcenter Hypermesh NVH permite a los expertos e ingenieros de ingeniería asistida por ordenador (CAE) identificar y eliminar rápidamente los chirridos y el traqueteo de los productos en una fase temprana de diseño.
Los usuarios pueden analizar fácilmente los riesgos, identificar las causas fundamentales, encontrar una solución mediante la optimización numérica y explorar los efectos causados por las variabilidades climáticas y de fabricación.

Vista aérea del chasis de un vehículo eléctrico, que muestra sus intrincados componentes internos. La imagen muestra la batería, el motor y varios sistemas de cableado, todos perfectamente dispuestos dentro del chasis del vehículo.

Mejorar la calidad percibida

Cree una experiencia de usuario de alta calidad eliminando los ruidos no deseados relacionados con los chirridos, el traqueteo y el zumbido.

Reducir los costes de fabricación

Esta solución simplificada identifica los riesgos al principio del proceso de diseño para reducir los costes relacionados con la creación innecesaria de prototipos y las soluciones rápidas más adelante en la producción.

Cree soluciones optimizadas

En combinación con la optimización estructural, elimine los riesgos de chirridos y traqueteos sin añadir peso y costes innecesarios, teniendo en cuenta las restricciones de fabricación.

Funcionalidades destacadas

Flujo de trabajo guiado y automatizado

La experiencia de usuario intuitiva y basada en los procesos automatiza las tareas repetitivas previas y posteriores al procesamiento para que los usuarios puedan identificar los riesgos con rapidez, lo que permite tomar decisiones de diseño mejores y más rápidas.

Las manos de una persona están visibles dentro del coche, una en el volante y la otra que interactúa con la pantalla táctil y un mando del sistema de información y entretenimiento.

Se corre el riesgo de chirriar y traquetear desde el principio

Las zonas de riesgo de chirridos y traqueteo se identifican, marcan y son visibles de inmediato para el usuario. No es necesario profundizar en el posprocesamiento.

Un altavoz inteligente, gris con una base cubierta de tela y una parte superior gris oscuro con cuatro botones, se coloca sobre una superficie de madera junto a una planta verde.

Base de datos de materiales Ziegler

Prediga el fenómeno del deslizamiento en diferentes materiales con nuestra perfecta integración con la base de datos PEM de Ziegler.

Interior del coche con volante, salpicadero, pantalla digital y puntos verdes/rojos que delinean los contornos.

Causa principal y diagnóstico

Identifique fácilmente la causa principal de los problemas y realice estudios hipotéticos mediante un análisis de sensibilidad sin volver a ejecutar el modelo.

promoción de la causa y el diagnóstico de hipermalla, chirrido y traqueteo, 640 x 480

Estudio de variabilidades

Evalúe el riesgo de chirridos y traqueteos teniendo en cuenta las variabilidades de fabricación, como las variaciones en el grosor, la rigidez de las conexiones y las condiciones de envejecimiento del producto.

Una mujer joven con los ojos cerrados, con el cinturón de seguridad y un cárdigan de color claro, descansa en el asiento trasero de un coche.

Descubra cómo otros utilizan Simcenter Hypermesh NVH

Select...

Simcenter Hypermesh NVH en la prevención de la garantía

Con el tiempo, las vibraciones continuas pueden desgastar los componentes y provocar fallos. Utilice Simcenter Hypermesh NVH para rastrear dónde y con qué frecuencia interactúan los componentes y evaluar las posibles soluciones. La abrasión de la pintura es otro costoso problema de garantía causado por rozaduras imprevistas entre dos subsistemas o componentes. Simcenter Hypermesh NVH ofrece una respuesta directa sobre los casos en los que existe un mayor riesgo de abrasión de la pintura.

Un primer plano de una persona con guantes blancos, sujetando un chip de CPU sobre la placa base de un portátil, con un destornillador apoyado en un módulo RAM.