Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Romai?

Simcenter RomAI transforma la simulación de alta fidelidad y los datos de pruebas complejos en modelos de orden reducido (ROM) rápidos y precisos impulsados por la IA. Al combinar el aprendizaje profundo con la teoría de sistemas dinámicos, ofrece información del sistema en tiempo real sobre CFD, FEA, DEM y más, a través de una plataforma intuitiva y sin código.

Simcenter Romai permite a los equipos explorar más diseños, optimizar más rápido e implementar gemelos digitales listos para la producción con confianza.

simcenter-romai-why-product-intro-mhero-1280x720

Acelere las simulaciones en cada ciclo de diseño

Sustituya las costosas ejecuciones de CFD, FEA y DEM por sustitutos precisos de aprendizaje profundo. Simcenter RomAI ofrece una evaluación rápida de sistemas complejos, lo que permite una exploración más amplia del diseño a una fracción del coste de procesamiento.

Modele de forma más inteligente con una plataforma de IA sin código

Una interfaz intuitiva y sin código permite a los ingenieros entrenar, evaluar e implementar ROM basadas en IA, sin necesidad de conocimientos en ciencia de datos. Exporte mediante FMI, código C o DLL para una integración perfecta en cualquier plataforma de simulación o hardware.

Implemente gemelos digitales precisos con menos datos

Al combinar la IA con la teoría de sistemas dinámicos, Simcenter Romai ofrece modelos de alta precisión incluso a partir de conjuntos de datos pequeños. Cree e implemente gemelos digitales que preserven la fidelidad de la simulación 3D y, al mismo tiempo, ejecuten órdenes de magnitud más rápido.

Preparación y preprocesamiento inteligentes de datos

Simcenter Romai proporciona herramientas potentes para preprocesar y filtrar datos sin procesar de simulación o prueba. Los ingenieros pueden visualizar las correlaciones de las variables, identificar los valores atípicos y limpiar los conjuntos de datos para lograr una calidad óptima del modelo. Ya sea que trabaje con datos de prueba de series temporales o con salidas de resolución 3D de alta fidelidad, el proceso de preprocesamiento garantiza que solo las señales más relevantes alimenten el motor de entrenamiento de IA para maximizar la precisión.

promoción inteligente de preparación y preprocesamiento de datos con capacidad romaní de simcente-640 x 480

Explore automáticamente las arquitecturas de redes neuronales óptimas

Simcenter Romai admite el entrenamiento de modelos estáticos y dinámicos a través de redes neuronales. Los usuarios definen las entradas, las salidas y las variables de estado, mientras que la herramienta explora automáticamente las arquitecturas óptimas: capas ocultas, recuentos de neuronas y épocas de entrenamiento. El resultado: modelos sustitutos precisos que capturan el comportamiento del sistema lineal y no lineal, listos para el despliegue de simulaciones multidisciplinarias.

simcenter-romaní-capacidad-exploración automática de arquitecturas de redes neuronales óptimas promo-640x480

Evaluación y validación de la precisión del modelo

Simcenter Romai proporciona herramientas de evaluación para validar las ROM entrenadas antes de su despliegue. Los ingenieros evalúan la precisión mediante gráficos de objetivo contra predicción, visualizaciones de hiperplanos y comparaciones basadas en el tiempo. Este paso de validación garantiza que la ROM replica fielmente el comportamiento de simulación o prueba de alta fidelidad, lo que brinda total confianza antes de integrar la ROM en los flujos de trabajo a nivel del sistema o en los gemelos digitales.

promoción de modelos de capacidades romaníes de simcenter-precisión, evaluación y validación, 640 x 480

Exportación de ROM preparada para FMI e implementación de gemelos digitales

Una vez validados, los modelos de Romai de Simcenter se exportan como FMI, código C o DLL para integrarse sin problemas en Simcenter Twin Activate, plataformas de terceros, entornos de IoT o hardware integrado. Las ROM desplegadas funcionan órdenes de magnitud más rápido que las simulaciones convencionales, lo que permite el funcionamiento de gemelos digitales en tiempo real, el mantenimiento predictivo, las pruebas de hardware en bucle y la optimización multidisciplinaria.

promoción de despliegue de gemelos gemelos digitales listos para exportar y usar capacidades romaníes, 640 x 480