Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descargue el folleto del producto aquí

Más información sobre las características y capacidades de este producto.

¿Por qué el enchufe IE FC 180 2X2 RJ45 SMART?

Este conector metálico de interfaz estándar, con salida de 180 grados, es adecuado para 2 cables Ethernet industriales de 2 x 2, con una velocidad de transmisión de 10/100 Mbit/s. Permite una instalación rápida en tres pasos. El resorte de acero inoxidable garantiza una conexión in situ rápida y fiable. El diseño de cableado a prueba de errores incluye marcas de color y orificios de observación en los terminales de cableado para evitar errores de cableado de forma eficaz.

Funcionalidades destacadas

Carcasa totalmente metálica

La carcasa totalmente metálica resiste las interferencias electromagnéticas, lo que garantiza una comunicación más fluida.

ie-fc-180-2x2-rj45 enchufes promoción de carcasa inteligente totalmente metálica, 640 x 480

Alfileres chapados en oro

Para reducir eficazmente la resistencia de contacto durante la conexión y mejorar la conductividad, una capa dorada cubre la superficie de cada pin de cobre puro.

ie-fc-180-2x2-rj45 enchufes promoción de alfileres inteligentes chapados en oro, 640 x 480