Componentes de señal
Los módulos de señal permiten una estructura escalable y con costes optimizados. Tiene a su disposición módulos de entrada y salida de señales digitales y analógicas.
El SIMATIC ET 200eco PN es un bloque compacto de E/S con conexión PROFINET con grado de protección IP65/IP67 para una instalación sin armario directamente en la máquina. La carcasa presurizada de zinc especializada y totalmente sellada le garantiza una protección ideal, incluso en condiciones ambientales difíciles y temperaturas de entre -40 °C y +60 °C. Es muy robusta desde el punto de vista mecánico y resistente a las vibraciones, el polvo, el aceite o la humedad, por lo que también es adecuada para su uso en exteriores. Gracias a la aprobación ATEX, la ET 200eco PN también se puede utilizar en áreas peligrosas hasta la zona 2.
El SIMATIC ET 200eco PN ofrece una configuración flexible y una instalación sencilla. El conmutador de 2 puertos integrado permite la integración de la topología de línea. Los conectores M12-L simplifican la fuente de alimentación con una mayor capacidad de corriente y un mayor alcance de cable.
El SIMATIC ET 200eco PN es especialmente compacto. Gracias a la práctica forma de la carcasa, los dispositivos se pueden montar de frente o girar 90 grados hacia un lado para aprovechar el espacio de forma óptima.
La carcasa de zinc con protección IP65/67 e IP69K es adecuada para su uso en condiciones ambientales difíciles y temperaturas de -40 °C a +60 °C. La máxima resistencia a las vibraciones, el polvo, el aceite y la humedad garantiza una larga vida útil.
Los módulos de señal permiten una estructura escalable y con costes optimizados. Tiene a su disposición módulos de entrada y salida de señales digitales y analógicas.
Haga realidad aplicaciones seguras. Las funciones de seguridad necesarias para un funcionamiento a prueba de fallos están integradas en el módulo de entrada/salida a prueba de fallos.
IO-Link permite integrar fácilmente sensores y actuadores de diferentes fabricantes. La configuración se puede realizar mediante un archivo GSD o un S7-PCT.
Amplíe la funcionalidad de su estación con nuestro módulo tecnológico que combina las funciones del módulo de entrada de conteo y posición.