Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC APC?

El SIMATIC APC de Siemens es una plataforma de control avanzado de procesos de próxima generación diseñada para maximizar la rentabilidad y la estabilidad operativa de forma escalable. Al combinar un estudio de ingeniería moderno e intuitivo, una amplia gama de enfoques de modelización, incluidos los estándares del sector, lineales o avanzados, basados en la física o el aprendizaje automático, y un enfoque integral de optimización económica dinámica, permite que los procesos industriales complejos funcionen de forma segura dentro de sus límites teóricos absolutos.

Reduzca las horas de ingeniería con flujos de trabajo intuitivos

Entorno de ingeniería moderno para una ingeniería de MPC de principio a fin, desde el procesamiento de datos y la identificación del sistema hasta el diseño, la simulación, las pruebas y el despliegue de los controladores, todo dentro de un entorno único y coherente.

Encuentre la mejor solución para su desafío específico

Evalúe los enfoques de modelado, desde el ARX estándar hasta los GPROM y los ODE neuronales de principios básicos en un solo espacio de trabajo. Los ingenieros pueden elegir la mejor herramienta matemática para cada dinámica de proceso sin cambiar de plataforma.

Diseñar soluciones para una optimización económica dinámica

El MPC tradicional divide la optimización en una optimización económica de estado estacionario y un problema de control dinámico, lo que pasa por alto los beneficios económicos durante el funcionamiento transitorio. SIMATIC APC optimiza la economía en comparación con el funcionamiento transitorio.

Funcionalidades destacadas

Identificación y modelado de sistemas de próxima generación

Identifique modelos basados en datos o importe modelos de principios básicos integrados en los GPROM para representar la dinámica de los procesos. Para la identificación de modelos basada en datos, elija entre modelos lineales ARX o de función de transferencia estándar del sector y modelos no lineales de ODE neuronal de última generación para encontrar el modelo con mejor rendimiento para su optimización.

SIMATIC APC IDENTI 4x3

Configuración y ajuste intuitivos del mando

Configure el comportamiento del controlador con los tiempos de ciclo y los horizontes de optimización que se adapten a la dinámica del proceso. Defina los límites físicos, las restricciones de tarifas y las penalizaciones de costes para los MV, además de objetivos, rangos operativos y prioridades para los currículums.

SIMATIC APC Config 4x3

Pruebas y emulación exhaustivas de controladores

Utilice el conjunto de pruebas fuera de línea integrado y altamente avanzado para validar todos los componentes del controlador con absoluta confianza. Simule horas o días de escenarios en minutos con el emulador acelerado para poner a prueba el rendimiento del estimador de estado y el optimizador y acelerar el ajuste de los parámetros del controlador antes de su despliegue en producción.

SIMATIC APC Testing 4x3

Integración y conectividad de datos perfectas

Configure un acceso fiable y de alta velocidad a los datos de la planta y a la información contextual de los sistemas de TI y TO externos. SIMATIC APC es compatible con los conectores estándar del sector, como OPC UA, OPC HDA, Industrial Edge, SQL Server, ODBC, PI Historians, Excel y una integración perfecta en toda la gama de Siemens.

Conexión SIMATIC 4x3

Comienzos

Select...

¿Qué incluye?

El SIMATIC APC MPC Engineering Studio se puede utilizar para configurar, probar y supervisar sin conexión las aplicaciones de ejecución de SIMATIC APC. Las aplicaciones se convierten en «aplicaciones de ejecución» cuando se despliegan con conexiones a sistemas de datos externos y requieren licencias adicionales para ejecutarse en este modo.

Para las aplicaciones en tiempo de ejecución, se necesitan los siguientes tokens de aplicaciones digitales:

  • Sensor suave: 60 fichas
  • MPC lineal: 60 fichas por variable manipulada (MV)
  • MPC no lineal: aprendizaje automático: 60 fichas por MV
  • MPC no lineal: basado en GProms: 75 fichas por MV

Descubra cómo otros utilizan SIMATIC APC

Case study for SIMATIC APC

Nuevas fuentes de ingresos a través de una operación flexible con el MPC

Empresa: Confidential
Lugar: Alemania
Industria: Gases industriales
Tech Stack: SIMATIC APC se ejecuta en un IPC conectado al servidor OPC UA en DCS

SIMATIC APC garantizó un funcionamiento estable del proceso y, al mismo tiempo, ajustó el consumo de energía de los compresores en función de las señales de la red. Esto ayudó al operador de la red a estabilizar la red, a generar una nueva fuente de ingresos que redujo los gastos operativos de la planta y a lograr un retorno de la inversión (ROI) en aproximadamente 4 meses.

Select...

SIMATIC Control avanzado de procesos en la industria química

SIMATIC APC maximiza la pureza y el rendimiento en las columnas de destilación al coordinar los objetivos de reflujo, servicio de ebullición, velocidades de extracción y presión mediante LMPC. Los sensores blandos, combinados con la temperatura de las bandejas, deducen la composición del producto y sustituyen a las lecturas retrasadas del analizador. El control sensible a las restricciones mantiene los límites de pureza, carga de columnas y servicio dentro de los límites, lo que permite reducir entre un 2 y un 8% la carga del vapor, entre un 20 y un 50% menos de tiempo fuera de las especificaciones y un rendimiento estable entre un 1 y un 3% más alto.

SIMATIC APC in Chemicals

Preguntas frecuentes