Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC Mobile Devices?

Nuestro tableta y portátil industriales SIMATIC de alto rendimiento son los potentes compañeros que tiene a su lado y la sólida funcionalidad que necesita sobre el terreno. Haga que su trabajo en aplicaciones industriales sea más rápido y flexible, tanto si trabaja en intralogística como en servicios.

El portátil y el tablet resistentes y de alto rendimiento son ideales para la ingeniería en la oficina y para la puesta en marcha, el servicio o el mantenimiento de los sistemas de automatización. Elija entre dos dispositivos SIMATIC Mobile Devices:

  • SIMATIC IPC MD-34A
  • FOTO SIMÁTICA MD-57A

Beneficios clave

Actuar en condiciones difíciles

Los dispositivos SIMATIC Mobile Devices son resistentes a los golpes, las vibraciones y las perturbaciones electromagnéticas. Uso en empresas de fabricación, servicio de campo, tráfico y logística, venta minorista, suministro y eliminación y servicios de emergencia.

Manténgase conectado sobre el terreno

El MD 34A cuenta con conexiones Wi-Fi 6, compatibilidad con Bluetooth v5.3 y escáneres de RFID y códigos de barras. El MD 57-A cuenta con interfaces integradas para la conexión directa de la máquina y el sistema, conexiones HDMI y una estación de acoplamiento USB.

Confíe en una batería de larga duración

La batería de larga duración, el bajo peso y la opción de sustituirla durante el funcionamiento mantienen su trabajo digital accesible sobre el terreno.

FUNCIONES DESTACADAS

Los dispositivos móviles SIMATIC IPC de un vistazo