Lectura y escritura en la gama HF
Funciona a 13,56 MHz con compatibilidad con la ISO 15693; el RF300 añade soporte ISO 18000-3 para aplicaciones avanzadas.
Las SIMATIC RF200 y RF300 forman el núcleo del sistema RFID HF de Siemens, ya que garantizan una identificación fiable, la transparencia de los datos y el cumplimiento de la Red 3.3 para la producción y la intralogística. Estos lectores se integran perfectamente con SIMATIC y TIA Portal, y ofrecen interfaces estandarizadas para una puesta en marcha rápida. La RF200 es ideal para tareas rentables y de rendimiento medio, mientras que la RF300 ofrece alta velocidad, gran capacidad de memoria y diagnósticos avanzados para entornos exigentes. Combinados con transpondedores, antenas externas, módulos de comunicación y maestros IO-Link, crean una solución flexible y escalable que se adapta a las necesidades de automatización.
Las RF200 y las RF300 permiten una trazabilidad integral en la producción y la intralogística, lo que mejora la calidad y el cumplimiento.
La RF300 ofrece una transferencia de datos a alta velocidad y una gran cantidad de memoria para las líneas más exigentes, mientras que la RF200 ofrece un rendimiento rentable para las tareas estándar.
Ambas familias se conectan a través de IO-Link, PROFINET, PROFIBUS o Ethernet y se integran sin problemas con SIMATIC y TIA Portal para una fácil expansión.
Funciona a 13,56 MHz con compatibilidad con la ISO 15693; el RF300 añade soporte ISO 18000-3 para aplicaciones avanzadas.
El RF200 utiliza IO-Link para configuraciones sencillas; el RF300 es compatible con PROFINET y PROFIBUS para redes de automatización complejas.
La RF300 proporciona una amplia capacidad de diagnóstico y memoria para el mantenimiento predictivo; la RF200 ofrece comprobaciones de estado simplificadas para una rápida puesta en servicio.