Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Converse by PART Engineering impulsado por Siemens Industry Software

Mejore la simulación, mejore la ingeniería y optimice el diseño con más de 80 productos de la APA. Descubra soluciones de terceros de una única fuente unificada que conozca y en la que confíe a través de la Advanced Partner Alliance (APA).
Las soluciones APA se ofrecen a través del sistema de licencias Altair Units, que permite a los clientes acceder a varias herramientas de ingeniería mediante un conjunto compartido de licencias.

¿Por qué Software de simulación multiescala para plásticos?

Converse proporciona el componente fabricado como un componente virtual para la simulación estructural. Los factores relacionados con la fabricación se procesan en un formato que se puede integrar directamente en los flujos de trabajo de CAE existentes.

Ventajas

  • Fácil de usar y transparente: la gestión abierta de datos no requiere subrutinas de usuario. La simulación rápida y estable proporciona una gran escalabilidad gracias a la capacidad multiprocesador.
  • Tenga en cuenta las influencias de la fabricación: se tiene en cuenta la influencia de las posiciones de las puertas en el comportamiento mecánico de la pieza.
  • Logra una mayor precisión: se ofrece una simulación más precisa de la evaluación de la rigidez y la resistencia de las piezas en comparación con los enfoques isótropos (refuerzo de fibra).

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Visualización de modelos de ingeniería 3D

Líneas de soldadura en plásticos

Desafío: Detectar las áreas débiles debido a las líneas de soldadura Estime la influencia en la resistencia de la pieza
Solución: Convierta las capacidades de mapeo para asignar las áreas de las líneas de soldadura y el ángulo de flujo al modelo mecánico
Resultados: Proceso de fabricación optimizado Conocimiento de la resistencia variable local de los componentes