¿Por qué SIAPP?
La SIAPP utiliza el rendimiento de la CPU SICAM A8000 para hasta tres aplicaciones y proporciona acceso total a todos los datos de la RTU sin una interfaz física.
La serie de dispositivos SICAM A8000 se utiliza en toda la cadena de suministro de energía para el control, el control remoto y la automatización. La SIAPP ahora permite funciones adicionales para personalizar la SICAM A8000 específicamente para sus aplicaciones.
Con la forma en que está estructurada SIAPP, solo necesita:
- Hardware SICAM A8000 CP-8031 o CP-8050
- 1 licencia SIAPP
- SDK (kit de desarrollo de software) de SIAPP de «Github «(https://github.com)
- Programe y pruebe con la interfaz de programación de aplicaciones (API) suministrada
Podrá:
- Cree SIAPP como una imagen de Docker
- Cargue la SIAPP en el CP-8031 o CP-8051 a través de la SICAM WEB o mediante una tarjeta SD
- Ejecute 1 aplicación SIAPP en la CPU SICAM A8000 CP-8031
- Ejecute hasta 3 aplicaciones SIAPP en paralelo en la SICAM A8000 CP-8050