Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Trabajador energético sonriente con un casco en el teléfono, superpuesto con un estilizado gráfico en forma de «X» de Siemens sobre un fondo azul oscuro.

Siemens at Enlit Europe, del 10 al 12 de noviembre, sala A.A50, Viena

Descubra cómo las redes alimentadas por IA pueden desbloquear hasta un 30% más de capacidad y reducir las interrupciones hasta un 30%.

¿Por qué la SICAM A8000 CP-8031?

La SICAM A8000 CP-8031 es una RTU compacta y escalable diseñada para tareas de automatización y comunicación rentables en redes de distribución y aplicaciones industriales. Se puede utilizar como puerta de enlace simple, puerta de enlace de IoT o controlador de bahía y se integra perfectamente en la arquitectura del sistema SICAM A8000.

La SICAM A8000 CP-8031 ofrece las siguientes ventajas:

RTU escalable y asequible: diseño compacto con escalabilidad flexible a un precio atractivo

Soporte de aplicaciones versátil: utilizable como puerta de enlace, puerta de enlace de IoT o controlador de bahía

Alta disponibilidad: soporte para módulos de redundancia de red e interfaz de fibra óptica

Plataforma segura y preparada para el futuro: basado en la comprobada tecnología SICAM A8000 con ciberseguridad certificada IEC 62443‑2

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

Ventajas clave

RTU compacta y versátil

El SICAM CP‑8031 es una RTU compacta basada en Linux para aplicaciones de puerta de enlace e IoT. Unifica la comunicación, la automatización y la seguridad, lo que permite la adquisición e integración de datos fiables en espacios de instalación reducidos.

RTU compacta y asequible

El SICAM CP-8031 es una RTU rentable que ofrece la automatización, la comunicación y la seguridad esenciales en un solo dispositivo compacto. Su diseño escalable reduce los costes de hardware, ingeniería y ciclo de vida en proyectos que se preocupan por su presupuesto.

Comunicación segura para infraestructuras críticas

El SICAM CP-8031 ofrece una sólida ciberseguridad con firewall, acceso basado en roles y comunicación cifrada. Garantiza un intercambio de datos seguro entre los dispositivos de campo y los sistemas de control, y cumple con los requisitos de seguridad modernos y exigentes.

Funcionalidades destacadas

Industrias

Select...

SICAM A8000 CP-8031 en Utilidades eléctricas

La SICAM CP‑8031 es una RTU compacta y potente para empresas eléctricas, que permite su uso como controlador de bahía, solución de puerta de enlace simple o puerta de enlace de IoT. Permite la monitorización, el control y la integración de datos fiables en las redes de distribución y transmisión, y combina un rendimiento escalable, una comunicación segura y un soporte flexible de aplicaciones.

Umspannwerk Sandersdorf

Explore los recursos (en inglés)