Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Trabajador energético sonriente con un casco en el teléfono, superpuesto con un estilizado gráfico en forma de «X» de Siemens sobre un fondo azul oscuro.

Siemens at Enlit Europe, del 10 al 12 de noviembre, sala A.A50, Viena

Descubra cómo las redes alimentadas por IA pueden desbloquear hasta un 30% más de capacidad y reducir las interrupciones hasta un 30%.

¿Por qué la SICAM A8000 CP-8010/12?

La nueva SICAM A8000 CP-8010/12 compacta de la serie RTU se basa en la plataforma SICAM 8. Utilizado en conmutadores de baja y media tensión, está optimizado para controlar y supervisar la distribución de energía, es decir, como automatización de la red de distribución. La pantalla RGB Snap‑On CM‑8880 permite el acceso local a la información de diagnóstico y estado, así como a operaciones sencillas in situ.

Sus ventajas con la SICAM A8000 CP-8010/12:

• Pantalla opcional: Permite un diagnóstico local rápido y un funcionamiento sencillo in situ directamente en el dispositivo.

• RMU digitalizada: Permitir la supervisión y el control avanzados

• Comunicación de red móvil: vía LTE con respaldo de GPRS (disponible en el CP-8012)

• Comunicación inalámbrica

• Conectividad a IoT: Suministro de datos a través de una conexión segura a Internet a servicios y aplicaciones basados en la nube

• Cumple con las normas IEC 62443 e IEC 62351: Garantiza una ciberseguridad sólida para una automatización de la red segura y compatible

Ventajas clave

Menos complejidad, costes más bajos

La combinación del hardware, el software, el controlador y la ingeniería en una sola plataforma reduce el esfuerzo de entrenamiento, las interfaces y los costes de mantenimiento gracias a una ingeniería coherente con SICAM Device Manager.

RTU compacta, flexible y preparada para el futuro

La fuente de alimentación y las E/S integradas, la pantalla Snap-On opcional (CM‑8880), la capacidad de expansión de E/S modular y las amplias opciones de comunicación permiten su uso en una amplia gama de aplicaciones de automatización de la energía.

La más alta fiabilidad operativa y de ciberseguridad

Certificado según la IEC 62443, diseñado para entornos de subestaciones y cumple con los estándares de seguridad modernos para garantizar la protección de la inversión a largo plazo y un funcionamiento seguro.

Funcionalidades destacadas

Industrias

Select...

SICAM CP-8010/12 en Utilidades eléctricas

El SICAM CP-8010/12 apoya a las empresas eléctricas en la automatización de las redes de distribución al permitir un control, una monitorización y un intercambio de datos fiables en las redes de media tensión. Su robusto diseño de RTU, sus comunicaciones seguras y sus protocolos estandarizados permiten una integración perfecta en los sistemas SCADA y de control de los servicios públicos.

Umspannwerk Sandersdorf