Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los dispositivos de medición SENTRON?

El ahorro de energía comienza con una base sólida de valores de potencia reproducibles. En todos los niveles de distribución de baja tensión, nuestra gama le permite optimizar las operaciones y crear configuraciones inteligentes de gestión de la energía. Ya sea en la infraestructura, la gestión de edificios, la fabricación, la carga de vehículos eléctricos o las energías renovables, estos dispositivos se integran a la perfección en su entorno de automatización. Al hacerlo, lo ayudan a cumplir las estrictas normas reguladoras y a impulsar sus iniciativas de sostenibilidad a largo plazo.

Ventajas clave

Obtenga una transparencia total en cuanto al consumo de energía

Supervise la energía, la calidad de la energía y las condiciones del sistema en todos los niveles de su instalación. Los dispositivos SENTRON proporcionan datos precisos y reproducibles para tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia específicas.

Mejorar la eficiencia y reducir los costes de energía

Identifique pronto el despilfarro de energía, los picos de carga y las ineficiencias. Con datos de consumo detallados, puede optimizar las operaciones, asignar los costes con precisión y cumplir con los estándares de gestión de la energía, como la ISO 50001.

Cree una configuración de monitorización de energía escalable y preparada para el futuro

Elija entre una amplia gama que incluye dispositivos de carril DIN hasta el panel frontal, conectividad de Modbus a PROFINET y opciones con certificación MID. SENTRON se integra a la perfección con las soluciones de software y crece con su aplicación.

Elija el dispositivo de medición SENTRON óptimo

Desde contadores de energía básicos hasta dispositivos multifunción avanzados: encuentre la solución de medición SENTRON óptima para cada fase de su planta. Permita datos confiables, una comunicación fluida y una supervisión eficiente de la energía desde el principio.

Contadores de energía SENTRON

Preguntas frecuentes

Explore los recursos

Aparatos de medición SENTRON

Guía de selección rápida | Descripción general de la cartera

Folleto | Directiva europea de instrumentos de medición (MID)

Libro blanco | Power quality durante la transición a una nueva combinación energética

Catálogo | LV 10 — Distribución de energía de baja tensión + Instalación eléctrica

Su entrada en el IIoT

Libro blanco | Verificación obligatoria de la eficiencia energética

Documento temático | Digitalización cibersegura de la distribución de energía en infraestructuras y edificios

Hoja informativa | SENTRON Powercenter 3000

Más información sobre el Powercenter 3000

Vídeo | SENTRON Powercenter 3000: plataforma de datos de IoT única