Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los dispositivos de protección contra la corriente residual SENTRON?

Los RCD SENTRON combinan la detección de corriente residual y la protección contra sobrecorriente en un solo ancho modular (MW) para ofrecer una protección personal y de cable fiable.

Los RCD de la gama SENTRON ofrecen la solución adecuada para cada aplicación. Todos los RCD están disponibles en diferentes tipos y versiones, adecuados para detectar diferentes tipos de corriente residual y diferentes áreas de aplicación.

A Siemens product advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with a white Siemens logo.

Beneficios clave

Proteja de forma fiable

Los RCD de la gama SENTRON protegen de forma fiable diferentes circuitos eléctricos contra las corrientes de fallo.

Ahorrar espacio

Ahorre espacio con una solución compacta para la protección de la corriente residual y la línea. Añada una unidad AFD 5SM6 para protegerse contra las corrientes de falla, la sobrecorriente, los cortocircuitos y los fallos de arco en solo dos anchos modulares.

Simplifique las modernizaciones

El diseño de SENTRON simplifica las modificaciones de los sistemas existentes. El accionamiento del deslizador también permite una fácil integración en los rieles DIN.

Capacidades destacadas

Gama flexible de aplicaciones

Amplia selección de tipos y versiones para protegerse contra el contacto directo e indirecto

Amplios accesorios uniformes para funciones adicionales

Todos los RCD cumplen con las normas nacionales e internacionales

Montaje e instalación rápidos

Expansión sencilla con componentes accesorios para funciones adicionales

Los RCCB SENTRON 5SV están disponibles con una conexión N a la derecha o a la izquierda

Uso uniforme de barras colectoras de clavijas estándar

Funcionamiento cómodo

Impresión independiente del indicador de posición y del mango

Protección táctil y de alcance

Accionamiento manual integrado del deslizador

Se suelta fácilmente del conjunto de la barra colectora

Barras colectoras compactas con conductor N integrado para el SENTRON 5SV1

Preguntas frecuentes