Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Por qué SENTRON AFDD?

El dispositivo compacto de detección de fallos de arco SENTRON detecta cualquier tipo de fallo de arco y desconecta el circuito inmediatamente, algo esencial para una instalación eléctrica protegida en todos los sentidos.

El SENTRON AFDD es adecuado para edificios e instalaciones nuevos, así como para modernizar y modernizar edificios industriales, residenciales o comerciales existentes.

Estos dispositivos pueden detectar fallos de arco en paralelo y en serie, interrumpir y desconectar los circuitos y reemplazar los MCB existentes o conectarse a los MCB o RCBO de SENTRON y cuentan con:

  • Diseño compacto con un solo ancho modular (MW)
  • Ahorro de espacio del 50% en la placa de distribución para las nuevas instalaciones
  • Tecnología SIARC patentada por Siemens

Ventajas clave

Reducir el riesgo de incendio eléctrico

Minimice los riesgos asociados con los dispositivos eléctricos modernos y el aumento de la carga de corriente, incluido el incendio eléctrico, incluso por defectos menores, como el aislamiento de los cables dañados, los cables aplastados o los conectores doblados.

Proteja a las personas y los activos

Permita la detección temprana de los riesgos de incendio, desde la línea eléctrica hasta el dispositivo final, y evite otros peligros, como una descarga eléctrica o la destrucción del sistema eléctrico en entornos residenciales, comerciales o industriales.

Maximice el ahorro de espacio

Sustituya los disyuntores existentes en los edificios antiguos sin añadir espacio. La AFDD cuenta con un disyuntor en miniatura (MCB) integrado y tiene el mismo ancho que un MCB para ahorrar al máximo espacio en la placa de distribución.

Funcionalidades destacadas

Explore los recursos y productos relacionados

Mirar

Vídeo | Dispositivo de detección de fallos de arco (AFDD) SENTRON 5SV6

Vídeo | Funcionalidad del dispositivo de detección de fallos de arco SENTRON 5SV6 en edificios

Vídeo | Funcionalidad del dispositivo de detección de fallos de arco SENTRON 5SV6 en las industrias