Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descargue el folleto del producto aquí

Más información sobre las características y capacidades de este producto.

¿Por qué SENTRON 3WT Smart ACB?

Como dispositivo de protección clave en los sistemas de distribución de energía, los usuarios confían desde hace mucho tiempo en el disyuntor neumático 3WT y lo prefieren por su excelente calidad y altísima fiabilidad. Bien, este producto tan esperado ha dado paso a una nueva mejora inteligente.

El disyuntor neumático inteligente 3WT hereda un diseño clásico e integra una serie de tecnologías digitales de vanguardia.

Equipado con una nueva plataforma electrónica

El disyuntor neumático inteligente 3WT incluye una nueva plataforma electrónica para satisfacer plenamente las necesidades de distribución de energía digital. Cuenta con un diseño único de doble chip para mejorar aún más la seguridad operativa.

Integra capacidades de comunicación más sólidas

La comunicación dual de módulo único admite dos protocolos simultáneamente para permitir la comunicación redundante en sistemas complejos.

Soporta voltajes operativos más altos

Con una tensión nominal de hasta 1140 V, es ideal para nuevas aplicaciones de energía, como la energía fotovoltaica y eólica, y proporciona una solución de distribución de energía inteligente y fiable.

Funcionalidades destacadas

Rendimiento sólido

Los detalles de rendimiento incluyen dos tamaños de marco, corriente nominal: 400 a 4000 A, capacidad de corte de hasta 85 kA y tensión nominal de hasta 1140 V. Aplique estos disyuntores en todos los sectores, incluidos el industrial, de infraestructuras, de la construcción, de las nuevas energías y más.

Capacidad de Sentron-3WT-1

Configuración flexible

Las funciones de protección completas incluyen protección contra sobrecarga, cortocircuito, cortocircuito instantáneo y fallo de tierra. Todas las protecciones son ajustables y se pueden encender y apagar.

Capacidad Sentron-3WT: 2

Unidad de viaje electrónica equipada con pantalla LCD

Disfrute de la visualización de los datos y el estado operativo en tiempo real para una operación y un mantenimiento eficientes y cómodos.

Capacidad de Sentron-3WT-3

Recursos adicionales

Descarga del catálogo