Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SEM3T?

Obtenga una visibilidad continua y en tiempo real del riesgo térmico en los equipos de baja tensión. El SEM3T ofrece una monitorización más segura que los escaneos infrarrojos periódicos, ayuda a evitar interrupciones no planificadas y se instala fácilmente con sensores con certificación UL y funciones adaptadas a la OSHA. Reconocido como Producto del Año 2021 por los lectores de Consulting Specifying Engineer en la categoría Electricidad: fusibles, disyuntores y seguridad, el SEM3T combina una fiabilidad comprobada con una escalabilidad modular, desde unos pocos puntos hasta centralitas y equipos completos.

Cartera:

  • SEM3T Controller
  • Módulos térmicos SEM3T
  • Sensores térmicos SEM3T

Ventajas clave

Reducir el riesgo de tiempo de inactividad

Detecte puntos críticos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en las juntas críticas para actuar antes de los fallos y reducir las costosas interrupciones en las aplicaciones comerciales e industriales.

Mejorar la seguridad de los operadores

Mida la temperatura real de la conexión sin abrir el equipo energizado, apoyando prácticas de mantenimiento más seguras que los escaneos de infrarrojos.

Simplifique el despliegue y la escalabilidad

Empiece de a poco y luego amplíe con módulos y controladores modulares para cubrir hasta 45 puntos térmicos por controlador, conectados en cadena según sea necesario.

Funcionalidades destacadas

Recursos adicionales y productos relacionados