El SEM3 es un sistema modular de medición de circuitos ramificados que ofrece una precisión rentable, comunicaciones flexibles e integración prediseñada en los paneles, centralitas, PDU, RPP, enchufes de bus de Siemens y carcasas modernizadas para artículos de la cartera de subfacturación e información energética:
- Controller con páginas web integradas, Modbus RTU/TCP, BACnet opcional; monitorea hasta 45 módulos
- sí: precisión estándar del 1% o alta del 0,2% (ANSI C12.20)
- Estantes de contadores: 3, 6, 9, 15, 21 posiciones
- Transformadores de corriente: núcleo sólido o dividido, 50 a 2000 A; aprobados para subfacturación por el PSC de Nueva York y la CDFA de California; con certificación NRTL según la ANSI C12.20.