Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los conmutadores SCALANCE X-400 de nivel 3?

Diseñe y gestione redes de comunicación desde el nivel de control hasta el de gestión y permita la alta disponibilidad con el conmutador gestionado de nivel 3 SCALANCE X-400.

Las redes industriales se enfrentan a demandas crecientes y a aplicaciones complejas. Nuestro conmutador SCALANCE X-400 aborda estos desafíos con muchos puertos, altas velocidades de transmisión y soporte para cables de fibra óptica y cobre. Benefíciese de las velocidades de transferencia de datos de alimentación por Ethernet y gigabit, que proporcionan un rendimiento sólido para sus operaciones y una gran flexibilidad para su red industrial:

  • Logre configuraciones de red flexibles e implemente aplicaciones exigentes con una alta densidad de puertos y diversas opciones de ancho de banda
  • Opere de forma fiable en entornos industriales difíciles, ya que el conmutador funciona de -40° a +60°
  • Utilice la funcionalidad de VLAN integrada para estructurar grandes redes de producción y mejorar la eficiencia organizativa y operativa

Beneficios clave

Mejorar la flexibilidad de la red

Adapte su red a las crecientes demandas con una mayor flexibilidad. El conmutador SCALANCE X-400 de nivel 3 proporciona una solución sólida para las cambiantes necesidades de comunicación, por lo que su infraestructura sigue siendo ágil y responde a los cambios.

Lograr una alta disponibilidad de la red

Diseñe redes desde el nivel de control hasta el de gestión para lograr una alta disponibilidad. Esto permite un funcionamiento continuo y minimiza el tiempo de inactividad, proporcionando una base fiable para sus procesos industriales y flujos de datos críticos.

Simplifique y agilice la gestión de redes

Optimice la gestión de las complejas redes de producción. La funcionalidad de VLAN integrada permite una estructuración clara y una segmentación virtual, lo que reduce la complejidad operativa y simplifica la administración para su equipo.

Capacidades destacadas

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.