Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

COMPONENTES EN FORMA DE D

Director de ingeniería de ensamblaje de D-Cubed

Realice una simulación de movimiento de alta precisión en sus aplicaciones CAD/CAM/CAE con un AEM D-Cubed para comprobar el funcionamiento de los conjuntos y mecanismos virtuales.

Un modelo de diseño asistido por ordenador de una transmisión mecánica en el contexto de un tractor.

¿Por qué D-Cubed AEM?

Ahorre tiempo y costes al verificar el funcionamiento de los ensamblajes y mecanismos virtuales, reduciendo tanto los errores de diseño como la necesidad de producir costosos prototipos físicos. El gerente de ingeniería de ensamblaje (AEM) de D-Cubed permite a las aplicaciones de software crear prototipos del movimiento de los conjuntos y mecanismos de forma más realista y predecir con precisión la forma en que las piezas interactúan cuando chocan y transmiten el movimiento. El AEM tiene en cuenta las propiedades de masa de las piezas y los efectos de las fuerzas externas y los dispositivos mecánicos, como los motores.

La interacción directa con el modelo geométrico con poca o ninguna preparación del modelo significa que los usuarios finales no necesitan ser expertos en simulación de movimiento.

Disponible como componente de software, esta tecnología de simulación de movimiento se integra en el núcleo de una aplicación de modelado geométrico y proporciona a los usuarios finales herramientas de simulación de movimiento sin necesidad de módulos de simulación de movimiento caros, complejos y mal integrados.

Vea lo que incluye

Caso práctico

Software del ISD

D-Cubed AEM motion simulation software enables CAD/CAM developer to rapidly respond to customer needs
Case Study

D-Cubed AEM motion simulation software enables CAD/CAM developer to rapidly respond to customer needs

Empresa:ISD Software

Ubicación:Dortmund, Germany

Siemens Software:PLM Open

Manténgase conectado con PLM Components

Lea el blog

Obtenga nuevas perspectivas sobre los componentes de PLM y el mercado del PLM en general.