Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Xpedition

Complementos basados en fichas

Acceda a funciones adicionales de diseño de PCB solo cuando las necesite, con complementos basados en fichas para Expedición. Tiene la opción de comprar un paquete de 25 o 50 fichas para acceder a todas las funciones adicionales.

Xpedition

Descripción general de los complementos basados en fichas

Active las capacidades avanzadas de diseño de placas de circuito impreso (PCB) con los paquetes de fichas de Expedición. Un paquete de estas 25 o 50 fichas flotantes permite a los usuarios de Expedición con una cuenta empresarial en la nube acceder a funciones de diseño de nivel empresarial bajo demanda sin necesidad de una actualización completa a un nivel de suscripción superior.

El paquete de 25 fichas de Expedición es ideal para ingenieros individuales con necesidades ocasionales de funciones avanzadas.

El paquete Expedition 50 fichas es ideal para equipos pequeños que trabajan con frecuencia con diseños de alta velocidad y diseños rígidos y flexibles.

Cómo funciona:

  • Acceso flexible. Utilice fichas para habilitar opciones avanzadas, como la integridad de la señal de Hyperlynx (SI) y el diseño rígido-flexible.
  • Pague por lo que utilice. Active las funciones premium solo cuando las necesite, sin desperdiciar la inversión.
  • Integración perfecta. Desbloquee herramientas potentes directamente en Expedición, minimizando el tiempo de preparación y maximizando la eficacia del diseño.

Número de fichas por capacidad:

  • Integridad de la señal previa al diseño de Hyperlynx: 15 fichas. Analice la integridad de la señal de alta velocidad antes del enrutamiento
  • Integridad de la señal del hiperlince después del diseño: 25 fichas. Realice un análisis SI posterior al diseño para optimizar el rendimiento.
  • Diseño rígido-flexible: 10 fichas. Diseñe circuitos complejos de tarjetas múltiples y flexibles con facilidad.

Profundice en este tema

Dos ingenieros frente a dos monitores de ordenador viendo el software estándar de expedición.

Vea nuestro reciente seminario web para obtener más información sobre el valor de los complementos basados en fichas para Expedition.

Consulte los complementos basados en fichas de Expedición

Los complementos basados en fichas combinan flexibilidad con potencia. Los ingenieros pueden acceder a las funciones adicionales de diseño de PCB solo cuando las necesitan, sin necesidad de una mejora completa. La compra de fichas permite acceder a las cuatro funciones adicionales.