Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Connect for PADS Professional

Vaya más allá de su entorno de trabajo de escritorio y colabore sin problemas con sus compañeros de equipo de todo el mundo mediante la gestión de datos de diseño, la gestión de la lista de materiales y el uso compartido, la visualización y el marcado en equipo.

Persona que conecta el smartphone a un dispositivo portátil a través de una red inalámbrica para la sincronización de datos.

Novedades de Connect — septiembre de 2023

El panel de colaboración del visor 2D de Connect agiliza el proceso de revisión del diseño y permite capturar los comentarios mediante anotaciones de marcado directamente en los diseños. Proporciona un seguimiento del estado, garantiza la resolución oportuna de los problemas y mantiene un registro de todos los debates y resoluciones. Las funciones adicionales mejoran el proceso de revisión, ya que permiten los enlaces de referencia, la asociación de objetos de diseño, la visualización de enlaces y el etiquetado.

Imagen animada de un espectador con fondo azul y texto blanco.

Ahorre ahora: PADS Professional: oferta de tres paquetes de aplicaciones

Los usuarios de PADS Professional pueden disponer de tres aplicaciones potentes y fáciles de usar integradas en la nube que le permiten ofrecer productos al mercado de forma coherente a tiempo, dentro del presupuesto y según los requisitos. Este paquete de aplicaciones en la nube incluye Connect, PartQuest Portal y Supply Chain. Para una sola compra a un precio reducido de 59 USD al mes facturada anualmente.

Se muestra un paquete de almohadillas sobre fondo blanco.

Connect for PADS Professional Resources

Características principales

Disfrute del diseño colaborativo de PCB en la nube

Connect for PADS Professional le permite conectarse con todas las principales partes interesadas y disciplinas implicadas en sus diseños desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Creado para la nube con Siemens Security

Siemens apoya a la Cloud Security Alliance, la principal organización mundial dedicada a las mejores prácticas para una computación en nube segura. El sello de confianza de la CSA afirma nuestra alineación con las mejores prácticas de la CSA.

Un gráfico de computación en nube con el símbolo de un candado que indica seguridad.

Una única fuente veraz de datos de diseño de PCB

Haga un seguimiento de las revisiones de diseño y permita que su equipo revise los últimos cambios comprobando
en su diseño en Connect. Se puede acceder a datos como el esquema, la vista 3D y la lista de materiales desde Connect, sin necesidad de herramientas de escritorio.

Un diagrama que muestra la conexión entre dos componentes con flechas apuntando en ambas direcciones.

Empiece a conectarse en solo unos minutos

Pruebe Connect for PADS Professional gratis durante 90 días, ¡sin necesidad de instalación!