Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

MEJORES PRÁCTICAS DE DISEÑO DE PCB

Codiseño eléctrico y electrónico

La conectividad de los sistemas eléctricos y electrónicos permite una colaboración estrechamente integrada y elimina la posibilidad de errores en el futuro.

Características clave del codiseño eléctrico y electrónico

Gestión de conectores

Xpedition minimiza el esfuerzo de añadir, manipular y actualizar los conectores con la creación sobre la marcha de conectores parametrizados (de acuerdo con las normas IEC) con expansión de conectores y modificación del número de pines mediante un simple comando de estiramiento. El alto grado de automatización permite a los diseñadores crear y modificar la conectividad mediante conectores genéricos sin preocuparse por los detalles físicos reales del conector.

La gestión de conectores aplica un enfoque de «corregir desde el diseño», que elimina los errores de conexión desde el principio y en cualquier momento durante todo el ciclo de diseño del sistema, y permite el acoplamiento y el emparejamiento de pines automatizados de los conectores.

Los conectores son gestionados de forma inteligente por:

  • Sincronización entre la PCB física, la implementación del cable y los datos de diseño del sistema
  • Elección y asignación automatizadas de posibles conectores acoplados

Integración de varios PCB y cables

Una vez que el diseñador cree asociaciones entre las placas lógicas y los diseños de PCB a nivel del sistema, el diseñador del sistema puede empezar a sincronizar el contenido de las placas lógicas y los esquemas de PCB asociados mediante un proceso bidireccional. Un asistente de sincronización proporciona la lista de cambios, una vista previa de la definición de la placa lógica y un código de colores que aclara el estado de sincronización de objetos concretos. Esta ventana ofrece multitud de consejos para ayudar a resolver problemas e información útil para los nuevos usuarios. Como el esquema de la PCB está sincronizado con las placas lógicas asociadas, el esquema de la PCB contiene conectores y bloques a nivel de sistema que son, de hecho, bloques jerárquicos.

Por lo tanto, los diseñadores de placas pueden entrar en estos bloques y definir la lógica en el esquema subyacente para realizar cada función específica del sistema.

El proceso de sincronización no es automático, sino que está controlado y bien gestionado, de modo que las tareas de sincronización solo las ejecutan los diseñadores responsables. El software rastrea los cambios entre las placas y su contenido, la conectividad entre las placas y las relaciones pin a pin entre los conectores.

Diseño de cable integrado

En algunos sistemas multiplaca, la interconexión entre las placas y otros componentes del sistema (como los sensores) se implementa mediante cableado. La conectividad del sistema lógico se puede dividir simplemente en varios cables. Cada cable lógico requiere una representación física. La herramienta tiene varias funciones para automatizar la selección de piezas añadiendo automáticamente cables, multinúcleo, terminales, cintas y todos los demás componentes de cable para diseños de cables listos para fabricar, incluida la lista de materiales y los planos de fabricación. El cálculo automático de las cantidades (por ejemplo, las longitudes «reales» de los cables de fabricación) garantiza que los cables sean correctos según su construcción. La estrecha integración entre los entornos ECAD y MCAD es esencial para un proceso de diseño de sistemas eficiente. Los diseñadores mecánicos pueden colaborar con los diseñadores de cables intercambiando decisiones de diseño críticas que repercuten en el diseño del otro.

Profundizar en este tema

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

El codiseño eléctrico y electrónico es un enfoque de diseño poderoso. Ahora tenemos la capacidad de utilizar el mundo virtual digital junto con la automatización actual para aumentar la eficiencia del diseño y la optimización a la hora de diseñar con éxito los complejos sistemas actuales. Lea más en nuestro blog de codiseño eléctrico y electrónico o escuche nuestro podcast sobre el codiseño eléctrico y electrónico.