El solucionador HyperLynx Hybrid descompone un diseño en trazas, planos y vías creando un modelo para cada sección y, a continuación, resolviendo el comportamiento general mediante diferentes métodos de resolución. Supone que la estructura es plana (o, en el caso de los cables, una sección transversal), de modo que estas técnicas analíticas son válidas. Los solucionadores híbridos consumen menos computación y memoria que la resolución de onda completa y, como resultado, pueden modelar estructuras más grandes. Mientras que el método de «cortar y coser» se utiliza para modelar las rutas de la señal con un solucionador de onda completa, un solucionador híbrido modela toda la ruta de la señal y realiza la descomposición en el solucionador.
El solucionador HyperLynx Hybrid es ideal para realizar análisis de potencia de todas las interfaces DDR, donde es importante captar los efectos de la ruta de retorno, el intercambio de corriente y el ruido de conmutación simultánea (SSN). También es ideal para la integridad de la alimentación de corriente alterna de placa completa, el modelado de condensadores de desacoplamiento y el suministro de energía a los pines de circuito integrado. El solucionador híbrido es especialmente adecuado para la integridad de la energía, ya que modela planos de potencia parciales y los efectos marginales asociados.