Modelar correctamente un apilamiento de PCB es la base de unos resultados de simulación precisos. No todos los apilamientos se crean de la misma manera; los materiales, propiedades y dimensiones exactos utilizados para fabricar la placa deben especificarse para que los resultados de la simulación coincidan con el PCB real. Esta información no suele ser correcta en la base de datos de PCB que reciben los diseñadores de maquetación y, a menudo, cambia cuando se selecciona un fabricante en concreto para construir la placa.
El editor de apilamiento de HyperLynx permite a los diseñadores gestionar los datos de apilamiento para asegurarse de que reflejan la placa tal como se va a crear. Pueden ver y editar las propiedades de cada capa de forma independiente, especificar la rugosidad de la superficie traza y los cambios en las geometrías de las trazas como resultado de la fabricación. El editor de apilamiento de HyperLynx puede importar los datos de apilamiento directamente desde Z-Zero Z-Planner, lo que permite a los diseñadores seleccionar materiales de una gran base de datos de materiales y modelar los efectos de los diferentes esquemas de ensamblaje de placas.