UN Red de distribución de energía (PDN) en una PCB (placa de circuito impreso) es una red compleja de trazas, planos y componentes responsables de distribuir la energía a varios componentes y circuitos integrados de la placa. Su objetivo principal es garantizar que cada componente reciba el suministro de energía eléctrica adecuado y estable, al tiempo que se minimizan las fluctuaciones de tensión y se garantiza un rendimiento y una fiabilidad óptimos del sistema electrónico. La PDN normalmente incluye planos de alimentación, planos de tierra, trazas de alimentación, condensadores de desacoplamiento y otros componentes que funcionan en conjunto para gestionar y distribuir la energía eléctrica por toda la PCB. Por último, la PDN no solo proporciona un medio de entregar corriente a los circuitos integrados de la placa, sino también una ruta de retorno de corriente.
Nuestro objetivo al analizar una red de distribución de energía es determinar la impedancia de la red, lo que definirá las variaciones de tensión que experimentará un circuito integrado. Una PDN de alto rendimiento mostrará una impedancia baja en todo momento. En un contexto de corriente alterna (CA), la PDN debe proporcionar suficiente corriente para cambiar rápidamente los circuitos integrados y, al mismo tiempo, gestionar eficazmente las ondulaciones y caídas de tensión. La tensión del raíl debe ser estable y estar dentro del límite de tensión desde la corriente continua hasta el ancho de banda de la corriente de conmutación del circuito integrado, que puede estar en el rango de los GHz. Cuando la carga de corriente aumenta, una PDN insuficiente puede provocar problemas como una ondulación de tensión excesiva, caídas de tensión e inestabilidad del VRM. Esta ondulación en las fuentes de alimentación puede provocar problemas de funcionamiento o problemas de integridad de los datos.