La simulación electromagnética 3D es una tecnología fundamental en sí misma, pero también forma parte de un proceso analítico más amplio que determina si un sistema tiene suficiente margen de operación positivo como para funcionar de forma fiable. El análisis de una estructura individual permite entenderla y optimizarla para comportamientos eléctricos como la pérdida por inserción y la diafonía, pero lo que importa en última instancia es el comportamiento del sistema en general, no sus elementos individuales.
Los HyperLynx Advanced Solvers están perfectamente integrados con HyperLynx Signal Integrity y HyperLynx Power Integrity fluye para proporcionar modelos de interconexión precisos y automatizados como parte de un flujo de trabajo de análisis a nivel de sistema. Esto permite realizar análisis de integridad de la interfaz DDR, el canal en serie de alta velocidad y la alimentación de corriente alterna con los niveles más altos de precisión de modelado. Los modelos de PCB se extraen y resuelven automáticamente como parte de estos flujos de trabajo a nivel de sistema.
Con HyperLynx, los flujos de análisis ya están establecidos, comprobados y documentados, lo que proporciona un flujo listo para usar nada más sacarlo de la caja o una base a partir de la que crear sus propios flujos personalizados. HyperLynx Advanced Solvers puede posprocesar los datos y generar los resultados de la simulación en una amplia variedad de formatos de salida diferentes para satisfacer sus necesidades particulares.