Los diseños modernos necesitan energía, a menudo mucha con voltajes muy bajos. Alta potencia y baja tensión significan que la impedancia de la red de suministro de energía (PDN) tiene que ser muy baja. HyperLynx analiza el comportamiento del PCB de su diseño tanto en corriente continua como en corriente alterna para garantizar que los componentes reciben la energía que necesitan, con los voltajes que necesitan y con las frecuencias que necesitan.
HyperLynx DC Drop analiza el flujo de corriente en estado estacionario para garantizar que los componentes reciben la tensión adecuada y que la corriente en los planos de potencia y las vías eléctricas no supera los niveles seguros. El exceso de densidad de corriente puede sobrecalentar zonas de la placa y provocar un fallo en la placa.
Desacoplamiento de HyperLynx El análisis garantiza que las demandas transitorias de corriente adicional causadas por el comportamiento de conmutación del circuito integrado se satisfagan de forma fiable. Las PDN modernas utilizan una jerarquía de capacitancia de desacoplamiento para satisfacer estas demandas; los valores de los componentes, el enrutamiento y la ubicación son fundamentales. HyperLynx modela toda la estructura de PDN para garantizar que los componentes reciban la potencia que necesitan para funcionar a toda velocidad.