Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

MEJORES PRÁCTICAS DE DISEÑO DE PCB

Diseño basado en restricciones

Diseñe con reglas desde el principio para ayudar a garantizar que el diseño de su PCB es correcto desde el punto de vista de la construcción.

Características clave del diseño basado en restricciones con Xpedition

Entrada fácil con restricciones La entrada de restricciones para un diseño en Xpedition se realiza en una GUI similar a una hoja de cálculo fácil de usar, que permite realizar sondeos cruzados con las aplicaciones, como el esquema y el diseño.

Automatización integrada Simplifique tareas como la identificación y la asignación de pares diferenciales mediante la automatización.

Reutilización restringida

Las restricciones de un diseño están disponibles en otras áreas de Xpedition.

Cuadro de diálogo sobre longitudes objetivo

Los diseñadores pueden usarlo para asegurarse de que, al ajustar las redes, se mantienen dentro de los parámetros establecidos en el gestor de restricciones, como la longitud y la tolerancia mínimas y máximas.

Automatización de herramientas en el diseño

Ajuste automatizado de los rastros mediante Xpedition.

Profundice en este tema

A diagram showing a constraint design with various shapes and lines connected to each other.

El diseño basado en restricciones significa diseñar con la intención de cumplir las normas físicas y eléctricas que se definen, establecen, acuerdan y, a continuación, se implementan, desde el principio durante la creación del esquema, para ayudar a garantizar que el producto final se diseña correctamente según la construcción. Obtenga más información leyendo nuestro blog de diseño basado en restricciones o escuchando nuestro podcast sobre diseño basado en restricciones.

Recursos de diseño basados en restricciones