Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities impulsado por Oxoia

Oxoia es una plataforma de software impulsada por la IA que reduce los costes de energía y las emisiones de CO2 en edificios comerciales, de uso especial y mixto. La plataforma se conecta a la automatización de edificios existente de Siemens y utiliza la IA para correlacionar los datos de los sensores, la ocupación, el clima interior y el tiempo, y luego ajusta el funcionamiento de la climatización automáticamente o proporciona a los administradores de las instalaciones recomendaciones priorizadas.
Instalada en más de 100 edificios, Oxoia ofrece ahorros de energía comprobados de hasta un 35% con un período de amortización típico de 12 meses. No es necesario reemplazar el hardware, la instalación se completa en un día. La plataforma también está disponible como solución de marca blanca para los socios de servicio.

¿Por qué Por qué los edificios siguen desperdiciando energía y cuánto cuesta?

Los administradores de las instalaciones y los propietarios de edificios se enfrentan al aumento de los costes de energía y a los objetivos de CO2 con recursos limitados. Oxoia soluciona este problema conectándose a los sistemas de automatización de edificios existentes de Siemens y utilizando la IA para correlacionar los datos de los sensores, la ocupación y el clima, y luego ajustando automáticamente el funcionamiento de la climatización. Instalada en más de 100 edificios, Oxoia ofrece ahorros de energía comprobados de hasta un 35%.

No se ha hallado ninguna respuesta

Ventajas

  • Despliegue rápido: se instala en un día, es compatible con cualquier sistema de climatización existente. Las operaciones no se interrumpen durante la configuración.
  • Ahorro rápido: las reducciones de energía se pueden medir en las primeras semanas después de la instalación.
  • Sin inversión inicial: todo el hardware se proporciona y se factura en forma de suscripción anual. Sin necesidad de comprar ni reemplazar el equipo existente.
  • Clima de la habitación: el funcionamiento del edificio se optimiza manteniendo las condiciones climáticas de la habitación estables o mejoradas según los objetivos definidos por el cliente.
  • Rápida rentabilidad de la inversión: según los proyectos de referencia, la inversión se amortiza en menos de 12 meses gracias al ahorro energético directo.

Funcionalidades destacadas

Case Study

No se ha hallado ninguna respuesta

Ahorro de energía de hasta un 35% verificado en los proyectos

Oxoia está desplegada en más de 100 edificios con un ahorro comprobado de hasta un 35%. Los proyectos de referencia incluyen oficinas, escuelas, pabellones deportivos, hoteles y propiedades comerciales.

Aplicaciones del mundo real

Select...
No se ha hallado ninguna respuesta

Minimice los costes operativos de los edificios comerciales

Oxoia se conecta a los sistemas Siemens existentes e identifica las ineficiencias, como la calefacción y la refrigeración simultáneas o el exceso de ventilación. Los directores de las instalaciones reciben recomendaciones priorizadas o dejan que el sistema actúe automáticamente.

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos

Compatible con la automatización de edificios de Siemens (por ejemplo, Desigo CC/Connect Box)

Sistema central de climatización (calefacción, ventilación, refrigeración o agua caliente)