Permitir la escalabilidad y la alta disponibilidad
Amplíe y optimice el uso de los recursos con los mecanismos de equilibrio de carga de nuestro sistema. Opcenter Connect MOM se puede implementar como un sistema de alta disponibilidad. La estrategia de conmutación por error y el almacenamiento en búfer de mensajes del sistema proporcionan una mayor resiliencia a los factores externos.
Utilice los flujos de trabajo para ampliar el procesamiento de mensajes
Aplique la lógica del flujo de trabajo en función del contenido del mensaje o de sus propiedades, ampliando las capacidades de procesamiento para transformar y enviar los mensajes. Opcenter Connect MOM proporciona una interfaz gráfica de usuario (UI) para la edición. El sistema también permite el registro, la trazabilidad y la auditoría de mensajes ad hoc.
Conversión de datos y formatos de mapas
Configurar mapas de datos para transformar los mensajes XML mediante elementos XML de arrastrar y soltar, funciones integradas y atributos de mensaje. Opcenter Connect MOM incluye un potente motor de mapas de mensajes con una herramienta de diseño gráfico. Utilice el filtro de conversión de formato del sistema para gestionar fácilmente una carga útil en otros formatos, como la notación de objetos de JavaScript (JSON) y los archivos planos.
Mantener registros de eventos altamente configurables
Mantener el registro de eventos con o sin los mensajes asociados y sus atributos. Consolide las entradas de todos los servicios MOM de Opcenter Connect y de cualquiera de los componentes del producto. El servicio cuenta con un mecanismo de autopurga basado en el nivel de entrada del registro.
Integrar las plantas de fabricación
Integre una o varias plantas de fabricación con otros procesos empresariales y aplicaciones en la nube. Intégrese con sistemas de terceros mediante los adaptadores del sistema para separar el protocolo de comunicación de los sistemas de terceros del procesamiento de mensajes. Los adaptadores admiten una amplia gama de tecnologías y mejoran la flexibilidad y la capacidad de servicio del producto.