Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

OPC UA: datos estructurados hasta la nube

El estándar de comunicación basado en Ethernet OPC UA (arquitectura unificada de comunicaciones de plataforma abierta) ofrece condiciones óptimas para la digitalización. Ideal para la comunicación entre máquinas y la conectividad vertical con la nube.

Por qué OPC UA

Se necesitan redes convergentes, de extremo a extremo y seguras para cumplir con los requisitos de la industria del mañana. Redes que se escalan de forma flexible, se adaptan dinámicamente y son capaces de dar cabida a un gran número de usuarios con tiempos de respuesta extremadamente rápidos. OPC UA es un componente clave para lograr estos objetivos.

El estándar de comunicación OPC UA, abierto, neutro en cuanto a la plataforma y escalable de forma flexible, presenta un modelo de información único. Con sus capacidades semánticas, el OPC UA admite algo más que la transmisión de datos. Los mecanismos comprobados, como la autenticación, la autorización y el cifrado, garantizan la seguridad. Además, se están preparando mecanismos relacionados con la seguridad para permitir una comunicación uniforme y segura con el OPC UA. Además, el OPC UA puede funcionar en la infraestructura PROFINET existente sin comprometer el rendimiento. Para una comunicación en tiempo real sobre el terreno, Siemens combina OPC UA con PROFINET en una red Ethernet Industrial común. Y se basa en el OPC UA como interfaz desde el nivel de control hasta los sistemas SCADA, MES y ERP de nivel superior y hasta la nube.

Infografía: Ethernet industrial: una red para todo

Ventajas clave

Integración independiente del proveedor

El OPC UA permite una comunicación fluida entre dispositivos de diferentes proveedores y plataformas, lo que garantiza una conectividad industrial flexible y preparada para el futuro.

Características de seguridad integradas

Con la autenticación, la firma de mensajes y el cifrado, el OPC UA ofrece una protección sólida para el intercambio de datos y permite una comunicación industrial segura y fiable.

Comunicación escalable de extremo a extremo

El OPC UA conecta los dispositivos en todos los niveles de automatización, desde el campo hasta la nube, con descripciones de datos semánticas que garantizan una interpretación coherente y una integración eficaz del sistema.

Funcionalidades destacadas

OPC UA con TIA Portal

Con el TIA Portal, el OPC UA permite la transmisión segura de datos y la monitorización integrada de las máquinas. El Global Discovery Server actualiza los certificados de seguridad durante su funcionamiento en vivo. Alarmas y condiciones transmiten alertas y mensajes de estado mediante suscripciones a sistemas SCADA, ERP, MES y HMI sin necesidad de una interfaz directa con TIA o SIMATIC.

Integración de línea con el OPC UA

Permitir una integración de línea rentable con una alta escalabilidad, una puesta en marcha sin errores y una prueba rápida de aceptación en fábrica. Gracias a las especificaciones complementarias del OPC UA definidas internacionalmente, se beneficia de la integración en línea de interfaces de datos y modelos de estado estandarizados, lo que le permite, por ejemplo, adaptar fácilmente las interfaces de las máquinas y reutilizar los módulos para diferentes plantas.

Descubra cómo otros utilizan el OPC UA

Rosendahl Nextrom | Facilitar la integración de las máquinas con el OPC UA

El fabricante austriaco de máquinas Rosendahl Nextrom utiliza OPC UA para integrar sus máquinas en los sistemas actuales de sus clientes. Al ser neutral con respecto a la plataforma y al fabricante, el estándar de comunicación permite crear interfaces de forma fácil y rápida. De esta forma, Rosendahl Nextrom puede reducir el tiempo de puesta en servicio de sus máquinas hasta un 30%.

Preguntas frecuentes

Descubre las posibilidades