Reduzca los obstáculos a la preparación de la construcción mediante la simulación y el procesamiento paralelo en la nube con NX Additive Manufacturing (AM) Build Optimizer. Los problemas de calidad son extremadamente caros a la hora de imprimir piezas metálicas, pero solucionarlos ya no tiene por qué ser un desafío.
Optimizar la orientación de impresión
Genere automáticamente la orientación de impresión óptima de las piezas para obtener la máxima calidad. Se pueden crear orientaciones óptimas para reducir al mínimo la distorsión, el volumen de soporte, la eliminación del soporte y el tiempo de construcción.
Utilice la potencia del procesamiento en paralelo
Examine más de 100 orientaciones diferentes de las piezas en paralelo y, a continuación, obtenga la orientación óptima y un informe de optimización que incluya las estimaciones de costes. Puede usarlo para tomar las mejores decisiones posibles a la hora de configurar su construcción de fabricación aditiva.
Uso en la nube o de forma independiente
NX Build Optimizer está disponible como una solución de nube independiente compatible con el ITAR, o integrada en NX, donde el flujo de optimización pasa directamente al proceso de configuración de construcción de la solución NX AM Fixed-Plane.
Obtenga una predicción avanzada de futuros errores de impresión, así como soluciones para:
- Procesamiento paralelo en la nube de ejecuciones de simulación de orientación que cumple con el ITAR
- Generación de estructuras de apoyo para la impresión
- Análisis de más de 100 simulaciones de orientación en paralelo
- Mapeo visual de la distorsión total, la distorsión debida a las tensiones residuales y la distorsión debida al proceso de impresión
- Estimaciones de costes teniendo en cuenta el total de material sinterizado utilizado y el tiempo total de impresión requerido