Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Un primer plano de una máquina con una cámara conectada, posiblemente con fines de inspección o vigilancia.
NX para la fabricación

Sondeo automático NX CAM

Optimice la precisión del mecanizado con el sondeo integrado en la máquina en NX CAM. Inspeccione las piezas, reduzca el tiempo de preparación, modifique y mejore la calidad, al tiempo que ajusta el desgaste y la rotura de la herramienta con un control adaptativo.

Mejore la eficiencia en la fabricación de piezas con un sondeo avanzado en la máquina

Genere rutas de sondeo con el sondeo NX CAM integrado en la máquina para detectar las variaciones del proceso y ajustar los parámetros de mecanizado para lograr una calidad de pieza uniforme.

Capture los datos de medición en tiempo real de la máquina para estabilizar los procesos, reducir las repeticiones y ofrecer piezas precisas que cumplan con las especificaciones en todo momento.

Configuración CNC en NX CAM con una pieza en un tornillo de banco y una palpadora que la mide.

Medición de piezas

El sondeo en la máquina permite una inspección precisa y en tiempo real antes, durante y después del mecanizado, lo que reduce el tiempo de inactividad y evita el desperdicio. Al automatizar los procesos clave y minimizar la intervención humana, aumenta el rendimiento, amplía el mecanizado con las luces apagadas y garantiza resultados de alta calidad.

Esta solución de sondeo inteligente ayuda a maximizar la productividad y se adapta rápidamente a las cambiantes demandas de los clientes.

NX CAM On-Machine Probing muestra una palpadora CNC que mide la superficie de una pieza mecanizada para una alineación precisa de la pieza de trabajo.

Validación previa al mecanizado

Comience cada operación de mecanizado con confianza mediante la validación previa al mecanizado para asegurarse de que la pieza está correctamente cargada, que el accesorio está seguro y que el estado del material cumple con las especificaciones.

Realice los ajustes necesarios en el proceso de mecanizado, la alineación de la máquina o el programa para minimizar los errores y garantizar un funcionamiento correcto y sin problemas.

A cartoon robot with a round head and rectangular body stands next to a tall stack of colorful blocks.

Encontrar compensaciones laborales

Simplifique el proceso de configuración con sondas de husillo para determinar la compensación de trabajo, lo que permite ajustar rápidamente las compensaciones de trabajo o los puntos cero directamente en la máquina.

Elimine las complejas fijaciones y garantice un mecanizado preciso mediante el uso de la sonda para comprobar la ubicación de las piezas y comprobar si hay errores, lo que aumenta la precisión y la eficiencia.

Palpadora CNC que encuentra los desplazamientos del trabajo en una pieza torneada para un mecanizado preciso.

Actualizaciones de compensación de herramientas

Mantenga la precisión de la herramienta con las actualizaciones de compensación de la máquina, ajustando automáticamente los datos de la herramienta en función de los cambios de desgaste o geometría.

Elimine las mediciones fuera de la máquina y reduzca el tiempo de inactividad, garantizando una precisión constante y unos resultados de alta calidad.

Palpadora CNC que actualiza los desplazamientos de la herramienta en una pieza mecanizada para asegurar un corte preciso.

Medición mecanizada de características

Supervise la calidad de las piezas con funciones de medición de funciones, midiendo y analizando los tamaños de las funciones directamente en la máquina.

Valide la calidad sin quitar la pieza, reduzca las variaciones mediante el control adaptativo del proceso y cumpla con las especificaciones a la vez que minimiza el reprocesamiento.

Palpado en la máquina que mide un elemento mecanizado para verificación de cotas.

Configuración de herramientas en la máquina

Optimice la gestión de las herramientas con la configuración de las herramientas integradas, utilizando sondas de husillo para medir y corregir la longitud y el radio de la herramienta en función del desgaste o las desviaciones geométricas.

Evite el tiempo de inactividad y mantenga la precisión para obtener resultados consistentes y de alta calidad.

Ajustador de herramientas láser que mide una herramienta de corte para calibrar con precisión la longitud y el diámetro.

Compare las soluciones de NX Manufacturing

Explore los cuatro niveles escalables de las soluciones de NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced y Premium

Control de calidad de piezas

Automatice el control de calidad con un proceso basado en datos integrando la programación de inspecciones de CMM, la ejecución en el taller y el análisis de datos.

Genere y simule rutas de inspección, programe métodos utilizando la información del producto y la fabricación (PMI) y supervise los resultados tal como se fabrican comparándolos con los diseños 3D. Impulsar la mejora continua con un proceso de ciclo cerrado.

Más información sobre el control de calidad de las piezas

Carcasa de programación de inspección CMM
Caso práctico destacado

W. A. Pfeiffer

Caso práctico

Del pequeño taller de máquinas a la empresa digital

Empresa:W. A. Pfeiffer

Ubicación:Zirndorf, Alemania

Siemens Software:NX

Explore los productos de NX Manufacturing

Obtenga más información sobre nuestra amplia gama de soluciones en la nube para sus necesidades específicas de fabricación de piezas.