Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Software de NX CAM

Mecanizado de electrodos, troqueles y moldes

Fabrique moldes, matrices y electrodos de mayor calidad mediante el software CAD/CAM integrado con capacidades de mecanizado avanzadas.

Fabrique insertos para moldes con un acabado excelente

Fabricación insertos para moldes de alta calidad utilizando un conjunto completo de herramientas avanzadas de programación de Carolina del Norte. Las técnicas de mecanizado de moldes de próxima generación y alta velocidad reducen el tiempo de ciclo, prolongan la vida útil de las herramientas y reducen los costes de producción.

Los métodos avanzados de fresado 3+2 y mecanizado de 5 ejes le permiten producir moldes difíciles con cavidades profundas, a la vez que mejoran el acabado de la superficie y reducen el tiempo de mecanizado.

Gráfico del mecanizado de insertos de moldes.

Programe las bases de moldes y matrices automáticamente

Reduzca el tiempo de programación hasta un 90% con mecanizado basado en funciones (FBM). Reconoce automáticamente las características y aplica las operaciones de corte correctas para mejorar la repetibilidad.

Estandarice aún más su programación con plantillas de procesos que faciliten la reutilización de las mejores prácticas.

Gráfico del mecanizado de la placa del molde

Acelerar la fabricación de electrodos

Acelere la producción de los electrodos utilizados en el mecanizado por electroerosión con capacidades integradas de diseño y programación NC.

Utilizando estrategias de corte avanzadas, como el acabado a alta velocidad, mecaniza electrodos suaves y precisos rápidamente. Automatice todo el proceso, desde el diseño hasta la producción, reduciendo el tiempo y los costes de producción.

Gráfico de piezas de máquinas

Optimice la programación en Carolina del Norte de las caras y estructuras de los troqueles

Permita la producción eficiente de matrices complejas con tecnologías avanzadas de mecanizado de troqueles, incluido el desbaste a alta velocidad, el acabado del material fundido y el mecanizado multieje.

Para acelerar el mecanizado de las estructuras de matrices, utilice el reconocimiento automático de características, el fresado basado en el volumen y el mecanizado de 5 ejes.

Genere automáticamente la documentación completa de la tienda, incluidas las hojas de configuración, las listas de herramientas y los dibujos 3D.

Gráfico de una pieza de máquina que se está probando

Utilice operaciones de electroerosión por hilo precisas y eficientes

Fabrique bases de moldes y electrodos de alta calidad con operaciones de electroerosión por hilo de 2 y 4 ejes, incluido el perfilado de múltiples pasadas y el mecanizado de collares.

Automatice la programación mediante FBM, que aplica los procesos de mecanizado a las funciones reconocidas.

NX ofrece acceso directo a bases de datos de tecnología de máquinas herramienta para máquinas de electroerosión por hilo, incluidas Agie-Charmilles, Mitsubishi y Sodick.

Una máquina de electroerosión por hilo que corta una pieza de metal en un proceso de fabricación.

Solución basada en la nube para piezas de forma libre

El NX Manufacturing Advanced incorpora fresado, torneado y sondeo en máquina avanzados de 3 y 2,5 ejes. Con las potentes tecnologías de trayectoria de herramientas, la solución avanzada puede reducir el tiempo de corte hasta 60%, mejorando la calidad de las piezas con acabados superficiales superiores.

Más información sobre NX Manufacturing Advanced

Tarjeta de producto de fabricación avanzada con acabado metálico y diseño tecnológico de vanguardia en tonos plateados y azules.

Compare las soluciones CAD/CAM de NX Manufacturing

Explore cuatro niveles escalables de soluciones CAD/CAM de NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced y Premium

caso de éxito

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

La automatización ayuda a un taller de maquinaria a progresar en el mercado competitivo

Empresa:JK Machining

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:Kalamazoo, Michigan, United States