Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Software de NX CAM

Mecanizado de piezas complejas

Fabrique piezas complejas de forma eficaz mediante capacidades avanzadas de mecanizado de 5 ejes, lo que reduce el número de operaciones y configuraciones y mejora la calidad de las piezas.

Cree operaciones avanzadas de mecanizado de 5 ejes

Aproveche las últimas trayectorias multieje que proporcionan un control preciso de los ejes de la herramienta y una prevención automática de colisiones.

El fresado adaptativo, una estrategia de desbaste a alta velocidad de varios ejes, puede reducir el tiempo de mecanizado hasta un 60%. Los métodos de acabado liso pueden seguir la forma natural de la pieza y lograr un acabado superior.

Las herramientas cilíndricas, que permiten enganchar más herramientas, permiten una mayor calidad de las piezas con ciclos de mecanizado más cortos.

Maqueta de 5 ejes de una pieza de mecanizado.

Geometrías internas de máquinas con fresado de tubos

El fresado de tubos de 5 ejes simplifica drásticamente la programación de elementos huecos y estrechos, como los puertos de los bloques de motor.

Genere operaciones de mecanizado multieje de desbaste y acabado con un mínimo de entrada mediante esta operación especializada.

Mecaniza toda la zona de forma segura con una sola trayectoria, lo que garantiza una mayor eficiencia y precisión del mecanizado.

Gráfico de un fresado de tubos

Programe piezas de varias palas mediante turbomaquinaria fresado

Simplifique la programación de piezas rotacionales complejas de palas múltiples, como brisks e impulsores, con operaciones de programación NC especializadas de 5 ejes.

El desbaste simultáneo de 5 ejes y el fresado en reposo automático eliminan el material entre las cuchillas. Para terminar el cubo, las cuchillas y los divisores, utilice trayectorias de herramientas optimizadas controlando con precisión los patrones de corte, el suavizado de la trayectoria de la herramienta y la estabilización del eje de la herramienta para los bordes.

Gráfico de una máquina fresando.

Visualice las operaciones multieje para optimizar las condiciones de corte

Analice el comportamiento complejo de las máquinas durante el mecanizado de 5 ejes visualizando las características de las trayectorias de herramientas de varios ejes, que incluyen:

  • Ángulo de avance de la herramienta
  • Posiciones del eje giratorio, con límites de sobrerecorrido
  • Velocidades del eje giratorio para detectar las inversiones
  • Segmentos cortos y largos

Verifique las condiciones de corte durante toda la operación, lo que le permitirá mecanizar piezas complejas correctamente la primera vez.

Captura de pantalla de una interfaz NX CAD/CAM

Solución basada en la nube para la programación de piezas prismáticas

El NX Manufacturing Premium incorpora fresado avanzado de 3 y 5 ejes, mecanizado rotativo y torneado, todo ello impulsado por tecnologías en la nube. Mecaniza componentes complejos en máquinas CNC de varios ejes en una sola configuración para garantizar tanto la eficiencia como la precisión, y sus ajustes de trayectoria de herramientas ofrecen un control preciso de cada operación.

Más información sobre NX Manufacturing Premium

Elegante tarjeta de producto que destaca la tecnología de fabricación avanzada con elementos de diseño limpios y profesionales

Compare las soluciones CAD/CAM de NX Manufacturing

Explore cuatro niveles escalables de soluciones CAD/CAM de NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced y Premium

Caso de éxito

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Empresa:Heiwa Sangyo

Industria:Automoción y transporte, Aeroespacial y defensa

Ubicación:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan