Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Preparación de la construcción de la fabricación aditiva

Una producción de calidad requiere una configuración adecuada de la bandeja de construcción. Para ello, se necesitan las herramientas adecuadas.

Añadir, copiar, orientar y apoyar soportar piezas fácilmente

La preparación es clave para el proceso de fabricación aditiva (AM). Nuestras soluciones de preparación de la construcción están integradas en el entorno CAD/CAM de NX para permitir cambios en los diseños de las piezas que se extienden sin problemas a la configuración de fabricación, sin conversiones de archivos ni costosas modificaciones de la configuración de construcción.

Colocación parcial y anidación

Imprima las piezas de forma eficiente con un control total sobre la posición de las piezas y un anidamiento automático y eficiente dentro del volumen de fabricación. Por eso NX proporciona herramientas integradas para rellenar la bandeja de construcción de forma eficiente. Ya sea que coloque las piezas de forma manual o automática mediante un anidamiento 2D y 3D integrado, NX le da el control total para alcanzar sus objetivos de eficiencia y calidad.

Piezas anidadas en 3D en un volumen de construcción.

Serialización de piezas

Mantenga un control total sobre la generación de marcas de impresión para el seguimiento y la certificación de la producción aditiva. Muchos modelos requieren que las piezas de una bandeja de fabricación se serialicen con marcas o números únicos. Esto se puede lograr en el sistema de preparación de compilaciones de NX AM, donde los identificadores únicos se pueden aplicar de forma manual, programática o mediante una interfaz de hojas de cálculo.

Piezas con números de serie individualizados en una bandeja de construcción.

Estructuras de apoyo

Generar y construir estructuras de apoyo de calidad. Para muchas tecnologías de fabricación aditiva, la calidad de las construcciones depende de la calidad de las estructuras de soporte. NX ofrece soluciones para la generación automática de estructuras de soporte, así como acceso a la solución CAD completa de NX para diseñar soportes personalizados. Independientemente de si es un novato en AM o un usuario avanzado, esta estrecha integración es una enorme ventaja a la hora de imprimir piezas en las que la calidad del artículo final es primordial.

Una pieza impresa con estructuras de soporte originales y otra sin dichas estructuras.

Compare las soluciones CAD/CAM de NX Manufacturing

Explore cuatro niveles escalables de soluciones CAD/CAM de NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced y Premium

Caso de éxito

Unlimited Tomorrow

NX helps revolutionize remote development of personalized arm prosthetics for kids.
Customer Success Story

NX helps revolutionize the remote development of personalized arm prosthetics for kids

Empresa:Unlimited Tomorrow

Industria:Medicina y farmacia

Ubicación:New York City, New York, United States

Sácale más partido con los módulos adicionales de NX X Manufacturing

Amplíe su solución de NX Manufacturing con más de 20 complementos ofrecidos a través de nuestro modelo de licencias basado en el valor. Estos complementos escalables y rentables le permiten personalizar sus capacidades de fabricación para satisfacer las necesidades del proyecto. Desde la preparación del modelo de pieza hasta el mecanizado especializado, la simulación, los posprocesadores y los kits de máquinas, obtendrá la flexibilidad necesaria para optimizar su proceso de fabricación.

Un programador de CAM muestra a un colega la simulación de trayectoria de herramientas de un proceso de mecanizado en NX CAM.