Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Sets promocionales

Sets promocionales Motion Control

Un conjunto dedicado a su uso en una aplicación real

Los kits de control de movimiento son ideales para aplicaciones específicas, tanto para la construcción de máquinas como para los bancos de pruebas. La compatibilidad total y la posibilidad de elegir entre versiones de software y no software le permiten adaptar la solución a sus necesidades individuales.

La promoción dura hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias.

Esta información es de marketing y no constituye una oferta en el sentido del Código Civil. Nos reservamos el derecho de presentar una oferta en el marco de esta promoción solo a empresas seleccionadas.
La promoción no está dirigida a los consumidores.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Varsovia | Tel. +48 22 870 9000 | Tribunal de Distrito de la capital de Varsovia, 14.ª División de Comercio del Registro Judicial Nacional, KRS 0000031854, Capital social: 96.831.415,00 PLN, NIP: 526-03-02-870