Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué disyuntores residenciales de doble función?

Nuestros disyuntores residenciales de doble función combinan la protección GFCI y AFCI de 5 mA de clase A. Proteja su casa contra las fallas de arco y las fallas a tierra, garantizando la seguridad eléctrica esencial para los propietarios de viviendas.

El Código Eléctrico Nacional exige la protección contra fallos de arco y de tierra para los circuitos de cocina y lavandería. Tradicionalmente, esto requería dos dispositivos distintos. Nuestros disyuntores de doble función integran ambas protecciones en un solo dispositivo, lo que simplifica el cumplimiento y la instalación.

Ventajas clave

Compatibilidad y protección mejoradas

Los disyuntores de doble función de Siemens tienen clasificación HF, lo que proporciona una mayor compatibilidad con las cargas electrónicas modernas, incluidas las bombas para piscinas de velocidad variable, los sistemas de climatización y otros equipos que pueden generar ruido eléctrico de alta frecuencia.

Soportar necesidades de configuración versátiles

Disponible en 1 polo, 15-20 A con diseños enchufables, neutros y atornillados, con clasificaciones de 10 kAiC, 22 kAiC y 65 kAiC disponibles para diversas aplicaciones.

Funcionalidades destacadas

Explore recursos adicionales y productos relacionados

Descargas

Folleto | Disyuntores residenciales de doble función (AFCI y GFCI)

Hoja de especificaciones | Disyuntor AFCI/GFCI de doble función

Garantía limitada estándar