Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Resources para consultores de ingeniería eléctrica

Encuentre nuestras herramientas y recursos para consultores eléctricos, como la calculadora de caída de tensión, la calculadora de llenado de conductos, las especificaciones de la División 26 y los libros blancos.

¡SpecWriter Online ya está disponible!

La nueva herramienta SpecWriter de Siemens ofrece a los ingenieros consultores la libertad de crear y personalizar una especificación. No más días copiando y pegando un documento de Word y editándolo después. SpecWriter le permite crear las especificaciones exactas que necesita, ¡y es gratis!

Conexiones de fuentes solares a las centralitas de la red eléctrica

Los inversores solares se han convertido en entradas comunes en las centralitas alimentadas por servicios públicos UL891. Este artículo hace referencia a la edición 2023 del NEC para describir las normas sobre dónde se pueden conectar las entradas de los inversores, la protección contra sobrecorriente necesaria y las reglas de la centralita a través del bus. Se incluyen ejemplos de cálculo del amperaje del autobús. Su intención es ayudar a configurar las centralitas que se puedan construir y cumplan con el NEC.

Cuando necesite emparejar los MCCB con su WL, ¡utilice 3 VA!

  • Diseño compacto
  • Amplia selección de accesorios universales
  • Unidades de disparo térmico-magnéticas y electrónicas
  • Funciones avanzadas de la ETU, como DAS, comunicación y medición.
  • Más información sobre 3VA
3VA-WL
Select...

Especificaciones de la División 26

26 25 00 conjuntos de autobuses cerrados, especificaciones de la División 26

En esta sección se define el contador de baja tensión para su uso en la clase de ingresos de kWh, la medición multicliente para su uso en el equipo eléctrico de corriente alterna, tal como se describe en los dibujos unifilares y/o de contrahuella.

26 09 13 03 50 Supervisión de la energía eléctrica — Subfacturación del inquilino

26 25 00 conjuntos de autobuses cerrados, especificaciones de la División 26

Esta sección define las vías de autobús interiores y exteriores de baja tensión, los accesorios y las unidades enchufables para su uso en sistemas de aire acondicionado, con una potencia nominal de 600 V o menos.

26 25 00 conjuntos de autobuses cerrados

Specification Resources for Electric Vehicle Chargers

Los requisitos del contrato, división 26, se aplican al equipo de suministro de vehículos eléctricos (EVSE) denominado VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC comercial, según lo especificado y como se muestra en el contrato, los planos se suministrarán e instalarán según el contrato.

Aproveche nuestros servicios

Aquí encontrará información, documentos y direcciones importantes relacionados con la tecnología de distribución de energía e instalación eléctrica de baja tensión.

Select...