Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué las centralitas ALPHA 3200?

Nuestras placas de distribución de energía ALPHA 3200 Eco están diseñadas para cumplir con los requisitos de la distribución de energía moderna en la infraestructura del edificio. El tiempo del proyecto se reduce debido a la ingeniería digital y al concepto de sistema modular. Ofrecen soluciones holísticas de una sola fuente y forman parte de un sistema coherente que se complementa con la gama de dispositivos de protección, conmutación y medición SENTRON, todos perfectamente adecuados para sus aplicaciones y totalmente compatibles.

La gran centralita eléctrica con puertas y paneles, algunos abiertos o parcialmente abiertos, otros cerrados, se encuentra por encima de una base verde.

Ventajas clave

Una mano verde o verde azulado sostiene un brote con un tallo y dos hojas sobre un fondo liso de color verde oscuro o casi negro.

Ahorrar recursos

Según el diseño, la barra colectora situada en el centro permite ahorrar hasta un 30% de material en cobre en comparación con sistemas de distribución de energía comparables. Las centralitas ALPHA 3200 Eco también están optimizadas para hasta 3200 A.

Un portapapeles con un clip superior muestra una marca de verificación en su superficie rectangular.

Planifique fácilmente

Benefíciese de una mayor seguridad de planificación con una ingeniería 3D detallada. Nuestros datos 3D están disponibles en varios formatos, incluidos STEP, BIM y EHRT.

Dos formas simétricas en forma de flecha se cruzan contra un fondo verde liso.

Benefíciese de la flexibilidad

Las centralitas ALPHA 3200 Eco ofrecen una gran funcionalidad en un espacio reducido gracias a la flexibilidad de los kits de montaje ALPHA. También proporcionan certificaciones relacionadas con las solicitudes.

Detalles clave

Sistema para la instalación de una centralita ALPHA 3200 Eco probada

Sistema de protección (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Corriente nominal de la barra colectora (pulgadas)

3.200 A

Tensión operativa nominal de la barra colectora (Ue)

400 V

Corriente máxima de resistencia nominal de la barra colectora (lpk)

165 kA

Barra colectora nominal de resistencia a corto plazo (Ice)

75 kA, 1 s

Altura

2000 mm

Profundidad

400 mm/600 mm

Normas y disposiciones

Sistema para la instalación de una centralita de tipo probado: IEC 61429-1/-2

Forma de separación interna

Form 1 (con protección táctil)

Funcionalidades destacadas

Su centralita más sostenible

Las centralitas ALPHA 3200 Eco ofrecen un importante ahorro de material en comparación con los sistemas de distribución de energía clásicos: ahorran hasta un 30% de cobre gracias a la barra colectora situada en el centro y a los innumerables cortes de diseño de la centralita ALPHA 3200 Eco. Con una larga vida útil de más de 30 años de media y su capacidad de reparación (sin necesidad de herramientas especiales y todos los componentes disponibles como piezas de repuesto), se beneficia de una larga vida útil y un fácil mantenimiento. Gracias a su modularidad, también puede actualizar su centralita ALPHA 3200 Eco actual cuando haya nuevas funciones disponibles.

La Swithboard Alpha 3200 con el icono de EcoTech Profile al lado
Una persona morena maneja un portátil abierto sobre un escritorio de madera; su interfaz muestra un gráfico en filas y columnas.

Planificación digital con el software SIMARIS

La distribución de energía eléctrica en los edificios modernos debe garantizar un suministro de energía fiable, optimizar el consumo de energía e integrarse fácilmente en la automatización de edificios. La configuración de SIMARIS hace que la planificación cada vez más compleja de las placas de distribución de energía sea sencilla y eficiente. El software de configuración intuitivo permite una planificación coherente en una sola plataforma. Gracias a su funcionamiento intuitivo y a sus procesos estandarizados, minimiza los errores de planificación y acelera significativamente la ingeniería del proyecto. Con la configuración SIMARIS, puede crear de forma rápida y fiable centralitas que cumplan con todos los requisitos de la tecnología de construcción moderna, incluida toda la documentación requerida.

Cree un gemelo digital con un solo clic

Hasta ahora, generar un gemelo digital a partir de los datos de STEP era un proceso tedioso y complejo. Ahora estamos haciendo que el cambio a la ingeniería 3D sea extremadamente sencillo. Gracias al nuevo procesador 3D, puede exportar el gemelo digital de su placa de distribución de energía ALPHA 3200 Eco desde la configuración de SIMARIS con un clic y, a continuación, exportarlo como archivo STEP mediante SIMARIS xchange. Con su visualización detallada, el gemelo digital ofrece un valor añadido en muchos ámbitos, desde la planificación hasta el mantenimiento y la expansión.

Benefíciese de visualizaciones detalladas hasta el último tornillo

Además de la generación rápida y sencilla del gemelo digital, también se beneficiará de un nivel de detalle extremadamente alto que simplifica su trabajo en varias aplicaciones. Al utilizar el modelo 3D para la planificación de plantas y edificios, el dimensionamiento de las piezas de cobre, las instalaciones del sistema y el mantenimiento y la expansión, se beneficia de una alta precisión y una reducción de los errores, además de ahorrar tiempo y dinero. Los pasos del proceso también requieren conocimientos menos especializados, lo que le elimina el trabajo como fabricante de paneles.

Una caja de servidores metálica gris con la etiqueta «ALPHA» está junto a un modelo de armario con estructura alámbrica sobre un fondo azul oscuro.
Los paneles solares azules se encuentran sobre o por encima de una estructura exterior elevada, con árboles y arbustos a la izquierda, edificios y nubes.

Apto para aplicaciones fotovoltaicas

La demanda de sistemas fotovoltaicos en Alemania está creciendo rápidamente, con más tejados que suministran electricidad a la red. A medida que aumenta la capacidad, una medición segura y que cumpla con las normas se hace esencial para garantizar una monitorización fiable y una alimentación precisa a la red.

Gracias a una sección de medición de transformadores integrada, la centralita APLHA 3200 Eco es ideal para aplicaciones con energías renovables, desde energía solar y eólica hasta alimentación descentralizada. Esto permite realizar mediciones precisas, fiables y compatibles con la red, incluso con niveles de potencia altos, lo que contribuye a la expansión de infraestructuras energéticas más sostenibles.

Ventajas:

  • Planificación precisa e implementación que cumple con las normas
  • Expansión y cableado bien diseñados y seguros
  • Configuración modular mediante el software de configuración SIMARIS

Preguntas frecuentes

Explorar recursos

Catálogo

Folleto | Placas de distribución de energía ALPHA 3200 Eco

Manuales y catálogos

Manual | ALPHA 3200 Eco

Plataforma basada en la nube | SIMARIS XCHANGE

SiePortal | ALPHA 3200 ECO

Catálogo | LV 10 • 2026 — Tecnología de distribución de energía e instalación eléctrica de baja tensión