¿Por qué elegir ALPHA Low-voltage Distribution boards?
Las placas de distribución modulares ALPHA low-voltage están disponibles en las versiones DIN y NF. Ofrecen soluciones para cada necesidad con unidades de distribución compactas, montadas en la pared y de pie. Además, tienen un diseño modular para diferentes demandas y proporcionan kits de instalación para una configuración y un montaje sencillos. Con su diseño compacto, los paneles de distribución pequeños SIMBOX ofrecen la máxima flexibilidad y se pueden utilizar como subpaneles de distribución o paneles de suelo. La gama integra a la perfección los innovadores dispositivos SENTRON para la protección, la conmutación, la medición y la supervisión. Los paneles de distribución certificados y los componentes avanzados ayudan a garantizar una alta disponibilidad del sistema y, al mismo tiempo, a mantener los más altos estándares de seguridad tanto para el personal como para el equipo. Los fabricantes de paneles también se benefician del aumento de la eficiencia y la productividad gracias a la ingeniería basada en datos con el software SIMARIS create.