Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Köttermann VarioProtect® impulsado por Koettermann

Köttermann produce soluciones flexibles de acero para equipos de laboratorio cerca de Hannover desde hace más de 75 años. Aquí se crean componentes personalizados que simplifican el trabajo diario del laboratorio, garantizan unas operaciones de laboratorio sostenibles y un entorno seguro. El equipo personalizado incluye muebles de laboratorio y armarios de humos, armarios de seguridad y materiales peligrosos, así como una variedad de soluciones de suministro multimedia.
Los clientes nacionales e internacionales cuentan con el apoyo de más de 150 empleados con una oferta de servicios integral, desde la planificación hasta el mantenimiento. Hay seis compañías de ventas y socios comerciales cuidadosamente seleccionados en todo el mundo para cumplir con los requisitos de los clientes.

¿Por qué Almacenamiento todo en uno para productos químicos peligrosos?

Los laboratorios suelen necesitar armarios separados para las diferentes sustancias peligrosas, lo que consume un valioso espacio y aumenta la demanda de energía. El VarioProtect® combina el almacenamiento de productos químicos inflamables, corrosivos y tóxicos en una solución certificada. Al sustituir hasta tres armarios por una sola unidad, los laboratorios se benefician de ahorrar espacio, reducir los requisitos de aire de escape, reducir los costes de operación y un acceso ergonómico a los productos químicos.

Dos cajones verticales extraíbles

Ventajas

  • El VarioProtect® permite almacenar de forma segura productos químicos inflamables, corrosivos, corrosivos y tóxicos en un solo armario. Los laboratorios pueden reemplazar hasta tres armarios de almacenamiento independientes y, al mismo tiempo, cumplir con las normas de seguridad pertinentes, reducir la complejidad y liberar valioso espacio en el laboratorio.
  • Al combinar varias funciones de almacenamiento de materiales peligrosos en un solo armario, solo se necesita una conexión de aire de escape. Esto reduce la demanda de aire de escape, reduce el consumo de energía y puede ahorrar aproximadamente 400€ en costes operativos al año en comparación con varios armarios.
  • Certificado según la norma DIN EN 14470-1 tipo 90, el VarioProtect protege las sustancias peligrosas almacenadas durante al menos 90 minutos en caso de incendio. Su concepto de ventilación integrada elimina continuamente los vapores peligrosos y ayuda a mantener un entorno de laboratorio seguro.
  • Los cajones verticales extraíbles proporcionan un acceso directo y ergonómico a los productos químicos de uso frecuente en el punto de uso. Esto contribuye a unos flujos de trabajo eficientes y, al mismo tiempo, reduce el esfuerzo de gestión y los tiempos de búsqueda.
  • Con un tamaño comparable al de una vitrina de humos y una gran capacidad de almacenamiento, el VarioProtect se integra fácilmente en el diseño del laboratorio. Los materiales resistentes a la corrosión y los estantes de polipropileno extraíbles garantizan la durabilidad, la facilidad de limpieza y la fiabilidad a largo plazo.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Almacenamiento de productos químicos que ahorra espacio

Almacenamiento de productos químicos que ahorra espacio

Los laboratorios farmacéuticos y de ciencias de la vida manipulan productos químicos inflamables, corrosivos y tóxicos en espacios limitados. El VarioProtect permite almacenar varias clases de sustancias peligrosas en un solo armario, lo que reduce los requisitos de espacio y, al mismo tiempo, proporciona un acceso seguro y ergonómico cerca del lugar de trabajo.