Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

SLMP Connector

El conector SLMP le permite acceder a los datos a través del protocolo SLMP. Los conectores son esenciales para recopilar datos de varios PLC y dispositivos y ponerlos a disposición en el sistema Industrial Edge.

¿Por qué SLMP Connector?

El conector SLMP le permite acceder a los datos a través del protocolo SLMP. Los conectores son esenciales para recopilar datos de varios PLC y dispositivos y ponerlos a disposición en el sistema Industrial Edge.

La suscripción a esta aplicación Industrial Edge le da derecho a crear una (1) instancia única de esta aplicación Industrial Edge en un dispositivo Industrial Edge. Puede conectar veinte (20) fuentes de datos con esta aplicación Industrial Edge a través del dispositivo Industrial Edge. Una «fuente de datos» es el intercambio de datos con un (1) dispositivo físico o virtual mediante el protocolo SLMP. Para compras al por mayor y cantidades superiores a 100, póngase en contacto con su representante de ventas.

Ventajas clave

Soporta transferencia de datos

Este conector es un conector de Connectivity Suite y admite la configuración estandarizada y la transferencia de datos.

Configure fácilmente

Puede configurar el conector con el Common Configurator, que está disponible de forma gratuita en el mercado de Industrial Edge.

Utilice los datos a su manera

Los conectores Industrial Edge proporcionan una interfaz de datos unificada para que los desarrolladores y usuarios de aplicaciones puedan utilizar los datos en sus propias aplicaciones y servicios y en los existentes.

Funcionalidades destacadas