Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Icono de dispositivos periféricos industriales.

Dispositivos Industrial Edge

Una amplia gama de dispositivos Industrial Edge facilita el despliegue de la computación perimetral en su entorno de producción. Puede utilizar los controladores SIMATIC y las HMI con funcionalidad perimetral integrada, utilizar IPC y sistemas virtualizados y obtener dispositivos perimetrales certificados de nuestros socios del ecosistema Industrial Edge.

Cartera de dispositivos de Siemens

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Características principales:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Memoria libre para las aplicaciones Edge: 2,2 GB de RAM
  • Almacenamiento gratuito para las aplicaciones Edge: 96,1 GB
  • Interfaces: 4 USB 3.0, 3 Gbit Ethernet (ext. Versión)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Características principales:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Memoria libre para las aplicaciones Edge: 6,3 GB de RAM
  • Almacenamiento gratuito para las aplicaciones Edge: 198,3 GB
  • Interfaces: 2 Gbit Ethernet, 1 USB 3.0, 3 USB 2.0, 1 DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Características principales:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Memoria libre para las aplicaciones Edge: 6-14 GB de RAM
  • Almacenamiento gratuito para las aplicaciones Edge: 198/396 GB
  • Interfaces: 3 Gbit Ethernet, 4 USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Características principales:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Memoria libre para las aplicaciones Edge: 14,4 GB de RAM
  • Almacenamiento gratuito para las aplicaciones Edge: 198,3 GB
  • Interfaces: 3 Gbit Ethernet, 4 USB 3.0, 2 RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Características principales:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Memoria libre para las aplicaciones Edge: 127 GB de RAM
  • Almacenamiento gratuito para las aplicaciones Edge: 85,7 GB
  • Interfaces: 6 USB 3.1 (2 de tipo C), 2 USB 3.0, 3 Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Características principales:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/ 16 GB DDR4
  • Almacenamiento: SSD de 128/ 256/ 512 GB y 1 TB
  • Interfaces: Ethernet 3 veces Gbit
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Características principales:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
  • Memoria libre para las aplicaciones Edge: 6/14/30 GB de RAM
  • Almacenamiento gratuito para las aplicaciones Edge: 198/396 GB
  • Interfaces: 4 Gbit Ethernet, 4 USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Características principales:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Memoria libre para las aplicaciones Edge: 30 GB de RAM
  • Almacenamiento gratuito para las aplicaciones Edge: 900 GB
  • Interfaces: GPU NVIDIA® L4 (26 GB DDR6), 4 Gbit Ethernet (IE/PN), 2 x 10 Gb de fibra

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Características principales:

  • CPU: RAM Cortex-A53
  • Memoria libre para las aplicaciones Edge: 1 GB de RAM
  • Almacenamiento gratuito para las aplicaciones Edge: 5 GB
  • Interfaces: 2 Gbit Ethernet, 2 USB 2.0

Estándares abiertos, ventaja más inteligente

Con Industrial Edge, Siemens apoya la Open Industry 4.0 Alliance para promover soluciones de computación periférica estandarizadas e interoperables, que permiten un procesamiento de datos seguro y flexible desde el origen.

Insignia OEC Compliance.

Dispositivos de otros vendedores

Weidmüller UC20-M3000

Características principales:

  • CPU: ARM Cortex A53 de doble núcleo
  • Memoria: 2 GB de RAM
  • Almacenamiento: 16 GB
  • Interfaces: 2 USB 3.0, 2 puertos Ethernet Gbit

Weidmüller UC20-M4000

Características principales:

  • CPU: ARM Cortex A53 de cuatro núcleos
  • Memoria: 4 GB de RAM
  • Almacenamiento: 16 GB
  • Interfaces: 2 USB 3.0, 4 Gbit Ethernet

Entrada a la serie NPP de Novakon

Características principales:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Pantalla: 15,6, 21,5 pulgadas
  • Memoria: 8 GB de RAM (hasta 32 GB)
  • Interfaces: 4 COM, 5 USB (4 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0), 2 Gbit Ethernet

Eficiente serie NPP de Novakon

Características principales:

  • CPU: procesador Intel® N97
  • Pantalla: 15,6, 21,5 pulgadas
  • Memoria: 8 GB de RAM (hasta 16 GB)
  • Interfaces: 2 COM, 6 USB (2 x 3.2 Gen1, 2 3.2 Gen2, 2 x 2.0), 2 x Ethernet de 2,5 Gbit