Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Verificación IC personalizada inteligente

Solido IP Validation Suite

El primer control de calidad IP de silicio integral del sector para el diseño de circuitos integrados. La suite Solido IP Validation ofrece la solución de validación de IP integrada más rápida y completa, y proporciona un control de calidad de IP completo y fluido desde el diseño hasta la grabación, en todas las vistas de diseño y revisiones de IP.


Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

gráfico de archivo
Validación IP de silicio de extremo a extremo

¿Por qué Solido IP Validation Suite?

Solido IP Validation Suite ofrece la garantía de calidad IP de silicio más rápida y completa para el diseño de circuitos integrados. Se integra con las soluciones líderes del sector para ofrecer un control de calidad de IP completo y fluido de principio a fin, y garantiza un lanzamiento de IP de alta calidad en cada iteración.

Solido Crosscheck

Control de calidad de IP completo para la validación de IP visual y cruzada

  • Marco integral de validación de IP con más de 300 comprobaciones de control de calidad de IP
  • Acelera el tiempo de entrega del diseño y mejora la calidad del silicio al identificar los posibles problemas de IP en una fase temprana

Solido IPDelta

Escalable, repetible y completo solución de control de calidad IP versión a versión

  • Acelera los ciclos de revisión de la IP al confirmar los cambios esperados e identificar los cambios inesperados
  • Garantiza una revisión de IP de alta calidad en cada iteración
Persona con camisa negra de pie contra una pared blanca, sujetando un objeto oscuro con un fondo borroso.

Seminario web bajo demanda: mejores prácticas de control de calidad de la propiedad intelectual

Mejore la calidad general de la IP y reduzca el riesgo de fallos de diseño, un rendimiento por debajo del óptimo y los retrasos

Solido IP Validation Suite

Cotizaciones de clientes

«La IP de memoria de Renesas es compatible con una amplia gama de condiciones de funcionamiento. Para garantizar de forma rápida y completa la fiabilidad de estas IP de memoria, hemos utilizado Solido IP Validation Suite, que se puede personalizar fácilmente para cumplir con nuestros requisitos. Nuestras normas personalizadas han contribuido a mejorar la calidad de nuestras IP de memoria».
Shuji Katayama, Renesas

«La Solido IP Validation Suite ofrece una solución de control de calidad integral. Cuenta con sólidas funciones de comprobación cruzada que simplifican y mejoran la eficacia del control de calidad, y es muy fácil de usar y personalizable. La Solido IP Validation Suite ofrece la precisión requerida para las entregas de la biblioteca y la capacidad de personalización para satisfacer nuestras necesidades personalizadas».
Ming Fatt Yee, Maxlinear

«Con un amplio conjunto de comprobaciones de validación comprobadas en producción, Solido IP Validation Suite ha permitido a nuestros equipos de control de calidad alcanzar un mayor nivel de cobertura y, al mismo tiempo, a nuestros equipos de desarrollo hacer más en menos tiempo. La solución es ahora una parte integral de nuestra metodología de control de calidad, lo que nos permite ofrecer productos finales diferenciados con confianza y agilidad».
Amr Shehata, Mixel

«Solido Crosscheck garantiza una cobertura y una coherencia totales entre las vistas de IP, al aprovechar un conjunto completo y personalizable de comprobaciones de validación de IP para la producción. Solido IP Validation Suite es una parte integral de la metodología de control de calidad de la propiedad intelectual de Rivos y nos permite garantizar que los problemas de IP se detectan pronto y que los diseños finales cumplen con los parámetros de control de calidad más altos».
Hema Ramamurthy, Rivos

«La adopción de Solido IP Validation Suite nos ha permitido acelerar significativamente nuestro proceso de control de calidad de la propiedad intelectual. Con esta solución, tenemos acceso a todo un marco de control de calidad de la propiedad intelectual que incluye las comprobaciones de validación en una amplia gama de vistas de diseño, todo ello en un flujo automatizado y personalizable. Como proveedor de tecnologías avanzadas de memoria de semiconductores, lograr el control de calidad de nuestros productos con un tiempo de entrega más corto es clave para lanzar al mercado nuevos módulos IP ReRAM de Weebit».
Ilan Sever, Weebit Nano

Sala de prensa

Siemens ofrece un control de calidad de silicio integral para los diseños de circuitos integrados de próxima generación con la nueva Solido IP Validation Suite

Más información