DESCRIPCIÓN GENERAL
Solido Characterization Suite
Un conjunto de herramientas de caracterización de bibliotecas impulsadas por la IA que ofrecen soluciones rápidas con una precisión sin concesiones. Optimice los flujos de caracterización mediante una verificación sólida, una guía de selección de IP y reduzca significativamente el tiempo de ejecución, al tiempo que garantiza la precisión de la producción de modelos y datos estadísticos.

Solido Characterization Suite
La suite Solido Characterization funciona con cualquier solución de caracterización existente para celdas estándar, iOS, memorias y celdas personalizadas y es compatible con todos los tipos de datos .lib, incluidos la temporización, la potencia, el ruido y la variación, y es compatible con todas las estructuras de datos .lib, como NLDM, CCS, LVF y Moments.
Solido Analytics
- Verificación exhaustiva de .lib en horas en lugar de semanas
- Encuentra problemas indetectables con los cheques tradicionales
- Soporta cientos de cheques estándar y cheques personalizados
- Compara todas las métricas de la biblioteca y resume la información para el usuario
- Soporta gráficos personalizados con funciones y variables definidas por el usuario

Solido Generator
- Utiliza la IA para acelerar la caracterización
- Produce nuevas librerías de PVT en minutos, más de 100 veces más rápido que SPICE
- Funciona con .libs como entrada; no necesita la simulación de SPICE ni la calibración del caracterizador
- Más de 2 veces más de velocidad para la caracterización en todos los PVT

Solido Library Profiler
- Selección informada de la biblioteca basada en los requisitos de la PPA
- Alineación automática inteligente de los datos de .lib entre bibliotecas
- Análisis PPA de bibliotecas con interpolación, gráficos e informes

Solido Characterizer
- Las técnicas estadísticas avanzadas de Solido ofrecen una LVF eficiente y precisa
- Inteligencia artificial continua para acelerar en los PVT
- Optimizado con las tecnologías de Solido Simulation Suite
- Integración directa con Solido Analytics para un control de calidad simplificado

Caracterización sólida, IA generativa
- Asistente de interfaz gráfica: Acelera los ciclos de diseño al proporcionar orientación específica para las herramientas y resolución de errores en el momento en que lo necesitan
- Analizador de registros: Detecta los errores y recomienda soluciones analizando los archivos de registro y recuperando la documentación pertinente
- Generación de reglas: Genera reglas personalizadas para la validación y el análisis en los metadatos de .lib, las tablas de búsqueda (tiempo, potencia, forma de onda, LVF) y en las esquinas

Solido Characterization Suite
- Aceleración masiva en la caracterización y verificación de las bibliotecas
- Bibliotecas de mejor calidad, potencia, rendimiento y área mejorados
- Soporta celdas estándar, iOS, memorias y celdas personalizadas
- Funciona con todas las herramientas y flujos de caracterización
- Funciona con todos los tipos de datos .lib: temporización, potencia, ruido y variación

¿Está listo para hablar con alguien hoy?
Estamos listos para responder a sus preguntas.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000