Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Avery Verification IP para el almacenamiento integrado?

Verifique los productos IP y SoC basados en almacenamiento integrado (UFS, eMMC, SD, UHS) que utilizan interfaces de almacenamiento integradas.

UFS/UniPro/M-PHY VIP

Una amplia gama de soluciones VIP para UFS Host Controller (UFSHCI), UFS y UME, que incluye MIPI, UniPro y M-PHY, que utilizan los diseñadores de SoC e IP para garantizar la verificación integral y el cumplimiento del protocolo y el tiempo con los estándares JEDEC. UFS VIP implementa un conjunto completo de modelos, comprobadores de protocolos y conjuntos de pruebas de cumplimiento en SystemVerilog y UVM 100% nativos.

Entregas

  • Controlador anfitrión de la UFSHC BFM
  • Controlador anfitrión UFS genérico BFM
  • Dispositivo UFS BFM
  • UniPro BFM
  • M-PHY BFM
  • Conjunto de pruebas de cumplimiento
  • Guía del usuario

eMMC VIP

Una amplia gama de soluciones VIP para SDIO 4.0 y UHS-II que utilizan los diseñadores de SoC e IP para garantizar la verificación integral y el cumplimiento del protocolo y la temporización. SD-Xactor implementa un conjunto completo de modelos, comprobadores de protocolos y conjuntos de pruebas de conformidad en SystemVerilog y UVM 100% nativos.

Entregas

  • SD host BFM
  • Conjunto de pruebas de cumplimiento
  • Guía del usuario

SD 4.0 + UHS-II VIP

Una amplia gama de soluciones VIP para SDIO 4.0 y UHS-II que utilizan los diseñadores de SoC e IP para garantizar la verificación integral y el cumplimiento del protocolo y la temporización. SD-Xactor implementa un conjunto completo de modelos, comprobadores de protocolos y conjuntos de pruebas de conformidad en SystemVerilog y UVM 100% nativos.

Entregas

  • SD host BFM
  • Conjunto de pruebas de cumplimiento
  • Guía del usuario

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Envíenos un correo electrónico

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas: 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000

Más información

Academia de Verificación

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Verification Horizons

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.