Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué una dirección IP de verificación para Amba?

Permitir a los desarrolladores de sistemas en chip (SoC) e IP realizar una verificación funcional exhaustiva de su IP y SoC. una dirección IP de verificación para Amba incorpora toda la gama de protocolos de bus AMBA (AXI4: Full, Lite, Stream, AXI3, AHB, APB, CHI), funciones de maestro, esclavo e interconexión y garantiza el cumplimiento de las normas AMBA.

Entregas

  • Maestro, esclavo, BFM de interconexión
  • Ejemplo de conjunto de pruebas
  • Guía del usuario

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Envíenos un correo electrónico

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas: 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000

Más información

Verification Academy

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Horizontes de verificación

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.