Questa One Sim CX
Acelere el cierre de la cobertura con el solucionador de restricciones avanzado, diseñado para acelerar los puntos débiles del cierre de la cobertura y reducir el tiempo total del proyecto y los recursos informáticos.
Questa One Sim incorpora las tecnologías de simulación fundamentales de Questa a una plataforma que se orienta a resolver los desafíos a los que se enfrentan las empresas de semiconductores al diseñar la próxima generación de SoC, ASIC y FPGA. Questa One Sim permite motores más rápidos, ingenieros más rápidos y menos cargas de trabajo.
La función Portable Stimulus integrada revoluciona la verificación al permitir escenarios de prueba reutilizables en varias plataformas y niveles de abstracción. Le permite especificar la intención una vez y generar diversos casos de prueba, lo que reduce la redundancia y los errores humanos. Desde IP hasta nivel de sistema, se adapta sin problemas a los diferentes entornos de verificación y, al mismo tiempo, maximiza la productividad durante todo el flujo de verificación.

El motor de simulación y depuración integrado le ofrece una interfaz nueva y mejorada para un flujo de verificación más eficaz. Las nuevas ventanas de depuración dedicadas para la depuración X, la depuración de restricciones y la depuración con reconocimiento de protocolos permiten analizar entornos de verificación complejos de forma más rápida. El popular generador de perfiles ahora puede hacer perfiles de varias pruebas para ofrecerle un análisis regresivo de los puntos críticos de la simulación.

De acuerdo con Questa CDC, Questa One Sim ahora puede inyectar dinámicamente la metaestabilidad de los CDC en la simulación funcional del RTL para comprobar que el DUT tolera los retrasos aleatorios causados por la metaestabilidad. Esta función como parte del simulador aumenta drásticamente el número de simulaciones que se pueden ejecutar con la inyección de metaestabilidad de los CDC habilitada.

La EDA de Siemens ofrece un servicio de atención al cliente de primera clase para Questa One Sim y todos nuestros productos.
La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.
Para ayudar a entender las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz, visite nuestro blog para obtener información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos.