Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Questa One

Bajo consumo

Una solución integral para la verificación de la intención de alimentación y la estimación temprana de la potencia. La solución de bajo consumo Questa One, compatible con UPF 4.0, abarca todo el flujo de diseño, desde las opciones arquitectónicas y la verificación de alto nivel hasta el desarrollo, la emulación y la implementación de RTL de los diseños de ASIC y FPGA.

Verificación de firma de bajo consumo de energía de Questa One

Questa One Power Aware ofrece una plataforma de verificación integral con funciones avanzadas de análisis de energía para diseños complejos de sistemas en chip y es compatible con el formato de alimentación unificado (UPF) 4.0. Integra la simulación dinámica de Power Aware, el cruce de dominios del reloj (CDC), las comprobaciones dinámicas de escalado de voltaje y frecuencia, la creación de planes de pruebas, el análisis de cobertura avanzado y un entorno de depuración unificado con métricas de cobertura.

Puesta de sol detrás de una hilera de paneles solares con turbinas eólicas de fondo.

Verificación avanzada de bajo consumo con UPF 4.0

Descubra cómo se pueden utilizar los últimos avances de la UPF 4.0 para definir la intención energética compleja en los SOC actuales. Este artículo describe la nueva sintaxis disponible para los diseñadores en la UPF 4.0 y cómo se puede utilizar Questa One Power Aware para verificar la intención que se define en la UPF.

Un hombre trabajando en su portátil.

Áreas de soluciones de bajo consumo de energía

Más información sobre Questa One y las tecnologías Power Aware más amplias de Siemens para acelerar el camino hacia la firma de bajo consumo de energía.

Select...

Questa One Sim Xact agiliza la gestión del GLS con un análisis formal y una automatización de flujos innovadores, lo que permite una verificación de firma más completa.

Profundice sus conocimientos sobre Questa One de bajo consumo

Centro de soporte

La EDA de Siemens ofrece un servicio de atención al cliente integral para las soluciones Questa One de bajo consumo.

Academia de Verificación

Verification Academy proporciona las habilidades necesarias para madurar las capacidades de proceso de bajo consumo de energía de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Obtenga información y actualizaciones sobre los conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos que ayudan a entender los flujos de trabajo y soluciones avanzados de bajo consumo y cómo aplicarlos de la manera más eficaz en nuestro blog.